(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線フルキーボード

無線フルキーボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,456円
税込単価
4,902円

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キーボード
  • インターフェイス:
    ワイヤレス
  • キー配列:
    日本語
  • キー数(キー):
    109
  • キーボードタイプ:
    スタンダード
  • 寸法 奥行き(mm):
    136
  • 寸法 幅(mm):
    447.7
  • 寸法 厚み(mm):
    31.6
  • キースイッチ方式:
    メンブレン
  • キーストローク(mm):
    3.5
  • キーピッチ(mm):
    19
  • 通信方式:
    GFSK方式
  • 電波到達距離 非磁性体/磁性体:
    10m/3m
  • 対応電池:
    単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池
  • 付属品:
    ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体色
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TK-FDM106TWH

ホワイト
4549550107907

1個

4,456( 4,902円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。
【特長】
・大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます
・打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です
・1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです
・レシーバーは本体裏面に収納可能です
・単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です
・不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています
・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています
・数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します
・キートップをラバードームで支える構造となっておりキーストロークは深めで、しっかりとしたタッチ感です
・キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています
・最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です
・キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています
・姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています
・スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています
・誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています(防水設計ではありません)

TK-FDM106TWHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線フルキーボードの型番TK-FDM106TWHのページです。
型番TK-FDM106TWHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無線フルキーボード

無線フルキーボード

    無線フルキーボード・マウス

    無線フルキーボード・マウス

      無線コンパクトキーボード

      無線コンパクトキーボード

        無線コンパクトキーボード・マウス

        無線コンパクトキーボード・マウス

          有線フルキーボード

          有線フルキーボード

            有線コンパクトキーボード

            有線コンパクトキーボード

              キーボード USB接続 有線 スタンダード

              キーボード USB接続 有線 スタンダード

                キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

                キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

                  キーボード USB接続 有線 コンパクト

                  キーボード USB接続 有線 コンパクト

                    メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム バッファロー バッファロー バッファロー
                    通常価格 4,456円 2,990円 3,477円 2,890円 1,390円 1,190円 2,700円 3,394円 2,889円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   4日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種類 キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード
                    インターフェイス ワイヤレス ワイヤレス ワイヤレス ワイヤレス USB USB USB USB USB
                    キー配列 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 英語 日本語
                    キー数(キー) 109 109 92 92 109 92 108 104 80
                    キーボードタイプ スタンダード スタンダード コンパクト コンパクト スタンダード コンパクト スタンダード スタンダード コンパクト

                    無線フルキーボードのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました