(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線コンパクトキーボード

無線コンパクトキーボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,477円
税込単価
3,825円

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キーボード
  • インターフェイス:
    ワイヤレス
  • キー配列:
    日本語
  • キー数(キー):
    92
  • キーボードタイプ:
    コンパクト
  • 寸法 奥行き(mm):
    150.8
  • 寸法 幅(mm):
    364.3
  • 寸法 厚み(mm):
    33.5
  • 本体色:
    ブラック
  • JANコード:
    4549550107860
  • キースイッチ方式:
    メンブレン
  • キーストローク(mm):
    3.5
  • キーピッチ(mm):
    19
  • 通信方式:
    GFSK方式
  • 電波到達距離 非磁性体/磁性体:
    10m/3m
  • 対応電池:
    単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池
  • 付属品:
    ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TK-FDM105TBK

1個

3,477( 3,825円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。
【特長】
・大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
・1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
・レシーバーは本体裏面に収納可能です。
・単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。
・不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
・デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。
・キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
・最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。
・キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
・キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。
・打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
・姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
・スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
・誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。(防水設計ではありません。)

TK-FDM105TBKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線コンパクトキーボードの型番TK-FDM105TBKのページです。
型番TK-FDM105TBKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無線コンパクトキーボード

無線コンパクトキーボード

    無線フルキーボード

    無線フルキーボード

      無線コンパクトキーボード・マウス

      無線コンパクトキーボード・マウス

        有線コンパクトキーボード

        有線コンパクトキーボード

          有線フルキーボード

          有線フルキーボード

            無線フルキーボード・マウス

            無線フルキーボード・マウス

              メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム
              通常価格 3,477円 4,456円 2,890円 1,190円 1,390円 2,990円
              通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   2日目  
              種類 キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード
              インターフェイス ワイヤレス ワイヤレス ワイヤレス USB USB ワイヤレス
              キー配列 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語
              キー数(キー) 92 109 92 92 109 109
              キーボードタイプ コンパクト スタンダード コンパクト コンパクト スタンダード スタンダード

              無線コンパクトキーボードのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

              高評価レビュー

              操作
              評価 4.0満足度:4.02021/07/31
              配線がないので取り回しがらくです。
              エンターキーが小型化されていないので使いやすい。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              操作
              評価 4.0満足度:4.02021/07/31
              配線がないので取り回しがらくです。
              エンターキーが小型化されていないので使いやすい。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました