(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線コンパクトキーボード・マウス

無線コンパクトキーボード・マウス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,890円
税込単価
3,179円

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キーボード
  • インターフェイス:
    ワイヤレス
  • キー配列:
    日本語
  • キー数(キー):
    92
  • キーボードタイプ:
    コンパクト
  • 寸法 奥行き(mm):
    150.8
  • 寸法 幅(mm):
    364.3
  • 寸法 厚み(mm):
    33.5
  • 本体色:
    ブラック
  • JANコード:
    4549550107853
  • キースイッチ方式:
    メンブレン
  • キーストローク(mm):
    3.5
  • キーピッチ(mm):
    19
  • 通信方式:
    GFSK方式
  • 電波到達距離 非磁性体/磁性体:
    10m/3m
  • 対応電池:
    単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池
  • 付属品:
    無線光学式マウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TK-FDM105MBK

1個

2,890( 3,179円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。
【特長】
・大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます
・左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています
・1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです
・ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です
・レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です
・単3電池1本で使用でき、キーボードは約4年間、マウスは約2年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です
・キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています
・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています
・デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです
・キートップをラバードームで支える構造となっておりキーストロークは深めで、しっかりとしたタッチ感です
・最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です
・キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています
・キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています
・打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です
・姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています
・スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています
・誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています(防水設計ではありませ)
・マウスはゴミやホコリが付きにくい光学式モデルなので、メンテナンスフリーで快適に使用可能です
・マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです

カタログ

 

TK-FDM105MBKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線コンパクトキーボード・マウスの型番TK-FDM105MBKのページです。
型番TK-FDM105MBKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無線コンパクトキーボード・マウス

無線コンパクトキーボード・マウス

    無線フルキーボード・マウス

    無線フルキーボード・マウス

      無線コンパクトキーボード

      無線コンパクトキーボード

        無線フルキーボード

        無線フルキーボード

          有線フルキーボード

          有線フルキーボード

            有線コンパクトキーボード

            有線コンパクトキーボード

              キーボード USB接続 有線 コンパクト

              キーボード USB接続 有線 コンパクト

                メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム バッファロー
                通常価格 2,890円 2,990円 3,477円 4,456円 1,390円 1,190円 2,889円
                通常出荷日 4日目   2日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                種類 キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード
                インターフェイス ワイヤレス ワイヤレス ワイヤレス ワイヤレス USB USB USB
                キー配列 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語
                キー数(キー) 92 109 92 109 109 92 80
                キーボードタイプ コンパクト スタンダード コンパクト スタンダード スタンダード コンパクト コンパクト

                無線コンパクトキーボード・マウスのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                組立現場で画面を見ながら組み立てるために
                評価 5.0満足度:5.02021/04/02
                組立現場で図面を画面で見ながら組付けるため
                PCまで戻って操作をしなくとも済むように活用してます。
                マウス付きでコンパクトで価格もそこそこ安いため
                汚れてもすぐ更新できるので重宝してます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ノートPCの外付けキーボード
                評価 5.0満足度:5.02020/01/31
                マウスとキーボードを一つのワイヤレスレシーバで使用できるのが特徴。テンキー部分がないので、コンパクトです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました