(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有線フルキーボード

有線フルキーボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,390円 ~ 2,824円
税込価格
1,529円 ~ 3,106円

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キーボード
  • インターフェイス:
    USB
  • キー配列:
    日本語
  • キー数(キー):
    109
  • キーボードタイプ:
    スタンダード
  • 寸法 奥行き(mm):
    136
  • 寸法 幅(mm):
    447.7
  • 寸法 厚み(mm):
    31.6
  • ケーブル長(m):
    1.5
  • キースイッチ方式:
    メンブレン
  • キーストローク(mm):
    3.5
  • キーピッチ(mm):
    19

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
本体色
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4549550107778

1個

1,390( 1,529円 )

1日目

ホワイト
4549550107785

1個

2,824( 3,106円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。
【特長】
・大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます
・打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です
・電池が不要で、PCに挿すだけですぐに使用することができる有線接続タイプです
・長さ1.5mのケーブルを採用しており、デスクトップPCなどでも余裕のある配線が可能です
・数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します
・キートップをラバードームで支える構造となっておりキーストロークは深めで、しっかりとしたタッチ感です
・キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています
・最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です
・キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています
・姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています
・スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています
・誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています(防水設計ではありません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有線フルキーボード

有線フルキーボード

    有線コンパクトキーボード

    有線コンパクトキーボード

      無線コンパクトキーボード

      無線コンパクトキーボード

        無線フルキーボード

        無線フルキーボード

          無線フルキーボード・マウス

          無線フルキーボード・マウス

            無線コンパクトキーボード・マウス

            無線コンパクトキーボード・マウス

              キーボード USB接続 有線 コンパクト

              キーボード USB接続 有線 コンパクト

                キーボード USB接続 有線 スタンダード

                キーボード USB接続 有線 スタンダード

                  キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

                  キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

                    メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム バッファロー バッファロー バッファロー
                    通常価格 1,390円 1,190円 3,477円 4,456円 2,990円 2,890円 2,889円 2,700円 3,394円
                    通常出荷日 1日目~   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード
                    インターフェイス USB USB ワイヤレス ワイヤレス ワイヤレス ワイヤレス USB USB USB
                    キー配列 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 英語
                    キー数(キー) 109 92 92 109 109 92 80 108 104
                    キーボードタイプ スタンダード コンパクト コンパクト スタンダード スタンダード コンパクト コンパクト スタンダード スタンダード

                    有線フルキーボードのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    パソコン用
                    評価 4.0満足度:4.02023/02/07
                    キーが大きく高さもあるので押しやすい。
                    タッチは柔らかめ。
                    価格も手ごろです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました