(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LPAS-24S
LED表示灯 LPASシリーズ WARNING LIGHT

LED表示灯 LPASシリーズ LPAS-24S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,318円
税込単価
15,750円

【特長】・表示ユニット1段に、7色を外部接点で制御できるマルチカラータイプです...

詳細情報を確認する

  • 発光部形状:
    その他
  • 色:
    マルチカラー
  • 光源:
    LED
  • 取付方法:
    壁取付
  • ブザー有無:
  • 点灯/点滅:
    点灯
  • 回転:
  • 寸法 高さ(mm):
    110
  • 寸法 幅(mm):
    35
  • 寸法 奥行き(mm):
    47

型番

LPAS-24S 解除

Loading...

LPAS-24S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPAS-24S

DC24V

1個

14,318( 15,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示ユニット1段に、7色を外部接点で制御できるマルチカラータイプです
・視認性を高めるため、表示部分に乳白色のグローブを採用しています
・NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています
・保護特性IP54(正方向取付け時)です

LPAS-24Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED表示灯 LPASシリーズの型番LPAS-24Sのページです。
型番LPAS-24Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED表示灯 LPASシリーズ

LED表示灯 LPASシリーズ

    LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)

    LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)

      LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

      LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

        表示灯 NE-Aシリーズ マルチカラーモデル

        表示灯 NE-Aシリーズ マルチカラーモデル

          パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

          パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

            パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

            パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

              ホーンスピーカ一体型音声合成回転灯

              ホーンスピーカ一体型音声合成回転灯

                パワーLED回転灯 LRMTシリーズ(φ130/耐震型/直付け)

                パワーLED回転灯 LRMTシリーズ(φ130/耐震型/直付け)

                  LED表示灯 LADシリーズ(φ64/ソケット式/点滅・点灯)

                  LED表示灯 LADシリーズ(φ64/ソケット式/点滅・点灯)

                    表示灯 NE-Aシリーズ 単色モデル

                    表示灯 NE-Aシリーズ 単色モデル

                      小型表示灯 DBシリーズ

                      小型表示灯 DBシリーズ

                        電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

                        電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

                          メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト マルヤス電業 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                          通常価格 13,430円 14,685円 11,165円 9,990円 11,320円 11,795円 55,970円 16,180円 12,180円 3,900円 460円 12,093円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          発光部形状 その他 弾頭形 弾頭形 - 円筒形 弾頭形 円筒形 円筒形 弾頭形 - - 弾頭形
                          マルチカラー - - マルチカラー - - - - - - - -
                          光源 LED LED LED - LED LED 電球 LED LED - LED 電球
                          取付方法 壁取付 - 直取付 - 直取付 直取付 直取付 直取付 その他 - 壁取付 直取付
                          ブザー有無 - メロディ・アラーム -

                          LED表示灯 LPASシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          LPAS-12S
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          定格電圧
                          (V)

                          13,430円

                          ( 14,773円 )
                          1個 -

                          2日目

                          DC12V

                          回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました