(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:99.0405.10.03
712シリーズ M9 IP67 丸形コネクタ キバンヨウマルガタコネクタ

712シリーズ M9 IP67 丸形コネクタ 99.0405.10.03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,906円
税込単価
4,297円

【特長】・M9スクリュー ロッキングシステム。・コネクタ外径11.5~14mm...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    712
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 耐環境性:
    防水性
  • コンタクト表面処理:
    金めっき
  • 篏合方法:
    ネジ
  • 保護等級:
    IP67

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

99.0405.10.03 解除

Loading...

99.0405.10.03 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
接続方向
適合ケーブル径(mm)
シールドシート/シールド
EMC対策コネクタ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99.0405.10.03

4
125
3
オス(プラグ)
ストレート
3.5~5
シールド付
対策品
10

1個

3,906( 4,297円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M9スクリュー ロッキングシステム。
・コネクタ外径11.5~14mm。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

99.0405.10.03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

712シリーズ M9 IP67 丸形コネクタの型番99.0405.10.03のページです。
型番99.0405.10.03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

712シリーズ M9 IP67 丸形コネクタ

712シリーズ M9 IP67 丸形コネクタ

    423シリーズ M16 IP67 丸形コネクタ

    423シリーズ M16 IP67 丸形コネクタ

      Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス

      Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス

        M12 オス(Male)メタル・ストレートコネクタ

        M12 オス(Male)メタル・ストレートコネクタ

          710シリーズ 丸型コネクタ

          710シリーズ 丸型コネクタ

            THB405型 プラグ式 防水中継コネクタ

            THB405型 プラグ式 防水中継コネクタ

              NRW 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

              NRW 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス

                ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス

                  DINコネクタ (ドイツDIN規格準拠)

                  DINコネクタ (ドイツDIN規格準拠)

                    M12 メス(Soket)ステンレスコネクタ ソケット

                    M12 メス(Soket)ステンレスコネクタ ソケット

                      センサ用M12コネクタ 756シリーズ

                      センサ用M12コネクタ 756シリーズ

                        分岐T型防水中継コネクタ THB390T・402Tシリーズ

                        分岐T型防水中継コネクタ THB390T・402Tシリーズ

                          M12 オス(Male) ストレートコネクタ

                          M12 オス(Male) ストレートコネクタ

                            メーカー ビンダー ビンダー ビンダー ワイドミュラー ビンダー タカチ電機工業 ミスミ ヒロセ電機 マル信無線電機 ワイドミュラー ワゴ タカチ電機工業 ワイドミュラー
                            通常価格 3,518円 4,080円 2,916円 2,678円 1,054円 3,203円 1,689円 2,680円 252円 7,738円 2,771円 1,097円 1,468円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続
                            シリーズ 712 - その他 その他 - その他 NRW その他 DIN/miniDIN その他 M12 その他 その他
                            電線接続方法 ハンダ - ハンダ 圧接 - その他 ハンダ ハンダ ハンダ その他 圧着 その他 その他
                            耐環境性 防水性 - その他 防水性 - 防水性 防水性 - 耐環境性なし 防水性 防水性 防水性 防水性
                            コンタクト表面処理 金めっき - - - - - - - - - - - -

                            712シリーズ M9 IP67 丸形コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            99.0409.00.04
                            99.0421.10.07
                            99.0425.10.08
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?許容電流(A) 許容電圧(V) ピン数 適用ピン・コンタクト 接続方向 適合ケーブル径
                            (mm)
                            シールドシート/シールド EMC対策コネクタ

                            3,518円

                            ( 3,870円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1031254オス(プラグ)ストレート3.5~5シールドなし非対策品

                            5,802円

                            ( 6,382円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101250、327オス(プラグ)ストレート3.5~5シールド付対策品

                            4,324円

                            ( 4,756円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101250、328オス(プラグ)ストレート3.5~5シールド付対策品

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました