(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:99.5172.15.08
423シリーズ M16 IP67 丸形コネクタ キバンヨウマルガタコネクタ

423シリーズ M16 IP67 丸形コネクタ 99.5172.15.08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,080円
税込単価
4,488円

【特長】・M16スクリュー ロッキングシステム。・DIN EN 61076-2...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

99.5172.15.08 解除

Loading...

99.5172.15.08 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番

関連

用途
シリーズ
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
電線接続方法
接続方向
耐環境性
代表規格
電線接続方法
コンタクト表面処理
適合ケーブル径(mm)
ケーブルクランプ
シールドシート/シールド
篏合方法
保護等級
EMC対策コネクタ
防水・非防水
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99.5172.15.08

ケーブル接続
423
5
250、32
8
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
防水性
UL / CUL
-
銀めっき
4~6
ケーブルクランプなし
シールド付
ネジ
IP67
対策品
-
10

1個

4,080( 4,488円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M16スクリュー ロッキングシステム。
・DIN EN 61076-2-106準拠。
・AISG互換。
・ファイル番号20120329-E302391。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

99.5172.15.08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

423シリーズ M16 IP67 丸形コネクタの型番99.5172.15.08のページです。
型番99.5172.15.08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

423シリーズ M16 IP67 丸形コネクタ

423シリーズ M16 IP67 丸形コネクタ

    712シリーズ M9 IP67 丸形コネクタ

    712シリーズ M9 IP67 丸形コネクタ

      M12 メス(Soket) Bコードコネクタ

      M12 メス(Soket) Bコードコネクタ

        M12 メス(Soket)Dコードコネクタ

        M12 メス(Soket)Dコードコネクタ

          ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス

          ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス

            710シリーズ 丸型コネクタ

            710シリーズ 丸型コネクタ

              Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス

              Binder 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス

                DINコネクタ (ドイツDIN規格準拠)

                DINコネクタ (ドイツDIN規格準拠)

                  XLRシリーズ プラグ

                  XLRシリーズ プラグ

                    M12 オス(Male)メタル・ストレートコネクタ

                    M12 オス(Male)メタル・ストレートコネクタ

                      THB405型 プラグ式 防水中継コネクタ

                      THB405型 プラグ式 防水中継コネクタ

                        NRW 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                        NRW 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                          M12 メス(Soket)ステンレスコネクタ ソケット

                          M12 メス(Soket)ステンレスコネクタ ソケット

                            メーカー ビンダー ビンダー ワイドミュラー ワイドミュラー ヒロセ電機 ビンダー ビンダー マル信無線電機 ITTキャノン ワイドミュラー タカチ電機工業 ミスミ ワイドミュラー
                            通常価格 4,080円 3,518円 2,588円 2,528円 2,680円 1,054円 2,916円 252円 2,611円 2,678円 3,203円 1,689円 7,738円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            423シリーズ M16 IP67 丸形コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            99.5121.15.06
                            99.5122.15.06
                            99.5171.15.08
                            99.5605.15.03
                            99.5610.15.04
                            99.5621.15.06
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?用途 シリーズ 許容電流(A) 許容電圧(V) ピン数 適用ピン・コンタクト 電線接続方法 接続方向 耐環境性 代表規格 電線接続方法 コンタクト表面処理 適合ケーブル径
                            (mm)
                            ケーブルクランプ シールドシート/シールド 篏合方法 保護等級 EMC対策コネクタ 防水・非防水

                            6,774円

                            ( 7,451円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10ケーブル接続4235250、326オス(プラグ)ハンダストレート防水性UL / CUL-銀めっき4~6ケーブルクランプなしシールド付ネジIP67対策品-

                            5,726円

                            ( 6,299円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10ケーブル接続4235250、326メス(ソケット)ハンダストレート防水性UL / CUL-銀めっき4~6ケーブルクランプなしシールド付ネジIP67対策品-

                            7,148円

                            ( 7,863円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10ケーブル接続4235250、328オス(プラグ)ハンダストレート防水性UL / CUL-銀めっき4~6ケーブルクランプなしシールド付ネジIP67対策品-

                            5,882円

                            ( 6,470円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10ケーブル接続4237250、323オス(プラグ)ハンダストレート防水性UL / CUL-銀めっき6~8ケーブルクランプなしシールド付ネジIP67対策品-

                            7,772円

                            ( 8,549円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10ケーブル接続4236250、324メス(ソケット)ハンダストレート防水性UL / CUL-銀めっき6~8ケーブルクランプなしシールド付ネジIP67対策品-

                            6,602円

                            ( 7,262円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10ケーブル接続42351256オス(プラグ)ハンダストレート防水性UL / CUL-銀めっき6~8ケーブルクランプなしシールド付ネジIP67対策品-

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました