(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリップ形リード L2107

クリップ形リード L2107

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
18,700円
税込単価
20,570円

【特長】・大型機器のフレーム、ボディの抵抗測定に適したプローブです。

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L2107

1個

18,700( 20,570円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型機器のフレーム、ボディの抵抗測定に適したプローブです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

L2107で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ形リード L2107の型番L2107のページです。
型番L2107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップ形リード L2107

クリップ形リード L2107

    アナログ絶縁抵抗計/プローブ

    アナログ絶縁抵抗計/プローブ

      ラインセパレータ LS11

      ラインセパレータ LS11

        日置(HIOKI) スイッチ付きリードセット L9788-11

        日置(HIOKI) スイッチ付きリードセット L9788-11

          接地抵抗計(アナログ・デジタル)

          接地抵抗計(アナログ・デジタル)

            リニアゲージセンサ用オプションAA-0200

            リニアゲージセンサ用オプションAA-0200

              K型温度プローブ

              K型温度プローブ

                ハンディタコメータオプション HT-0522

                ハンディタコメータオプション HT-0522

                  日置電機 テストリード

                  日置電機 テストリード

                    吊り下げキット

                    吊り下げキット

                      エレベータ速度計オプションEC-001A

                      エレベータ速度計オプションEC-001A

                        3447用シース形温度プローブ9478

                        3447用シース形温度プローブ9478

                          メーカー 日置電機 共立電気計器 三和電気計器 日置電機 共立電気計器 小野測器 FLUKE 小野測器 日置電機 FLUKE 小野測器 日置電機
                          通常価格 18,700円 4,501円 3,400円 9,683円 4,126円 5,990円 8,080円 21,875円 1,770円 8,898円 28,125円 13,600円
                          通常出荷日 7日目   3日目   8日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   9日目   2日目   1日目   9日目   6日目  
                          商品区分 テスタ・マルチメータ用オプション - - - - - - - テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - -
                          対応機種 RM3548、3226、3227、3239、3540、3541、3560、3561、BT3561A、BT3562、BT3562A、BT3563、BT3563A、BT3564 - - - - - - - DT4211、DT4222 - - -

                          クリップ形リード L2107のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          Hiokiの抵抗計と共に購入
                          評価 5.0満足度:5.02020/09/30
                          クリップのかみ合わせがとてもよく、細いリード線もしっかり咥えられます。コードの柔軟性もよく、とても使いやすいケルビン型プローブです。スピーカー測定機でもマイクロスピーカーを測定する際にはこちらを使用していました。スピーカー測定機には同様なケルビン型プローブをネットで探し、安価なものを購入しましたが、クリップのかみ合わせなど別物でした。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました