(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-ECNM
ブレーキ/エンコーダ用コネクタセット エンコーダコネクタセット

ブレーキ/エンコーダ用コネクタセット MR-ECNM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,572円
税込単価
2,829円

電磁ブレーキ/エンコーダ用コネクタセット。【特長】・様々な仕様がある

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MR-ECNM 解除

Loading...

MR-ECNM の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
コネクタ形状
適用ピン・コンタクト
極数
許容電流(A)
許容電圧(V)
電線接続方法
接続方向
適合ケーブル外径(mm)
備考
IP
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-ECNM

角型
その他
9
1
AC150 / DC200
その他
ストレート
2.8以下
エンコーダコネクタセット
IP20
-

1個

2,572( 2,829円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電磁ブレーキ/エンコーダ用コネクタセット。
【特長】
・様々な仕様がある

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MR-ECNMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキ/エンコーダ用コネクタセットの型番MR-ECNMのページです。
型番MR-ECNMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレーキ/エンコーダ用コネクタセット

ブレーキ/エンコーダ用コネクタセット

    中継端子台

    中継端子台

      CN1用コネクタセット

      CN1用コネクタセット

        ブレーキケーブル(高屈曲寿命品)直結タイプ

        ブレーキケーブル(高屈曲寿命品)直結タイプ

          MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ電源ケーブル

          MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ電源ケーブル

            MELSERVO STOケーブル

            MELSERVO STOケーブル

              MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル

              MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル

                ブレーキケーブル(標準品)直結タイプ

                ブレーキケーブル(標準品)直結タイプ

                  MELSERVO-J3シリーズ ACサーボ用 エンコーダケーブル

                  MELSERVO-J3シリーズ ACサーボ用 エンコーダケーブル

                    ブレーキケーブル(標準品)中継タイプ

                    ブレーキケーブル(標準品)中継タイプ

                      MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品

                      MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品

                        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 高屈曲寿命品 直結タイプ

                        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 高屈曲寿命品 直結タイプ

                          リニューアルキット電源変換ケーブル

                          リニューアルキット電源変換ケーブル

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス
                            通常価格 1,257円 - 1,979円 4,174円 7,294円 10,504円 50,306円 2,824円 6,750円 3,560円 12,839円 16,890円 21,986円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目~   5日目   5日目~   5日目   5日目~   5日目  
                            コネクタシリーズ頭文字 M・N・O - - - - - - - - - - - -
                            M・N・O MR - - - - - - - - - - - -
                            用途 ケーブル接続 - - - - - - - - - - - -

                            ブレーキ/エンコーダ用コネクタセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MR-BKCNS1
                            MR-BKCNS1A
                            MR-BKCNS2
                            MR-J2CMP2
                            MR-J2CN1-A
                            MR-J3CN2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?コネクタ形状 適用ピン・コンタクト 極数 許容電流
                            (A)
                            許容電圧
                            (V)
                            電線接続方法 接続方向 適合ケーブル外径
                            (mm)
                            備考 IP

                            5,500円

                            ( 6,050円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10丸型メス23AC200ハンダストレート9.0~11.6電磁ブレーキコネクタセット(ワンタッチ)IP67

                            6,871円

                            ( 7,558円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -丸型メス23AC200ハンダアングル9.0~11.6電磁ブレーキコネクタセット(ワンタッチ)IP67

                            12,000円

                            ( 13,200円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -丸型メス23AC200ハンダストレート9.0~11.6電磁ブレーキコネクタセット(ねじ締め )IP67

                            1,257円

                            ( 1,383円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -角型オス260.5DC200 / AC150ハンダアングル11.0~12.0コネクタセット-

                            2,572円

                            ( 2,829円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -角型その他200.5DC200 / AC150ハンダストレート6.1コネクタセット-

                            2,572円

                            ( 2,829円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -角型メス101DC200 / AC150ハンダストレート2.8以下エンコーダコネクタセット-

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました