(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-PWCNS1
サーボモーター用電源コネクタセット サーボモータ コネクタセット

サーボモーター用電源コネクタセット MR-PWCNS1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,146円
税込単価
7,861円

サーボモーター用電源コネクタセット。【特長】・丸型、IP67

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MR-PWCNS1 解除

Loading...

MR-PWCNS1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数
適合電線サイズ(AWG)
適合ケーブル外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-PWCNS1

8
14~12(2~3.5mm2)
9.5~13
-

1個

7,146( 7,861円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サーボモーター用電源コネクタセット。
【特長】
・丸型、IP67

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MR-PWCNS1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボモーター用電源コネクタセットの型番MR-PWCNS1のページです。
型番MR-PWCNS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーボモーター用電源コネクタセット

サーボモーター用電源コネクタセット

    リニューアルキット電源変換ケーブル

    リニューアルキット電源変換ケーブル

      リニューアルキットモータ側冷却ファン変換ケーブル

      リニューアルキットモータ側冷却ファン変換ケーブル

        MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル

        MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル

          MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(直結タイプ)

          MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(直結タイプ)

            MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)

            MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)

              電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプ

              電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプ

                MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 高屈曲寿命品 直結タイプ

                MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 高屈曲寿命品 直結タイプ

                  リニューアルキットブレーキ変換ケーブル

                  リニューアルキットブレーキ変換ケーブル

                    MELSERVO リニアサーボモータ用中継ケーブル

                    MELSERVO リニアサーボモータ用中継ケーブル

                      CN1用コネクタセット

                      CN1用コネクタセット

                        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 高屈曲寿命品 直結タイプ

                        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 高屈曲寿命品 直結タイプ

                          中継端子台

                          中継端子台

                            メーカー 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機
                            通常価格 7,146円 21,986円 17,072円 5,690円 2,790円 2,697円 3,650円 14,764円 7,898円 10,161円 1,979円 16,890円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   お見積り  
                            コネクタ形状 丸型 - - - - - - - - - - - -
                            コネクタシリーズ頭文字 M・N・O - - - - - - - - - - - -
                            M・N・O MR - - - - - - - - - - - -
                            適用ピン・コンタクト メス - - - - - - - - - - - -
                            用途 ケーブル接続 - - - - - - - - - - - -

                            サーボモーター用電源コネクタセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MR-PWCNS2
                            MR-PWCNS3
                            MR-PWCNS4
                            MR-PWCNS5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?極数 適合電線サイズ
                            (AWG)
                            適合ケーブル外径
                            (mm)

                            9,635円

                            ( 10,599円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -710~8(5.5~8mm2)13~15.5

                            19,234円

                            ( 21,157円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -46~4(14~22mm2)22~23.8

                            7,258円

                            ( 7,984円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10414~12(2~3.5mm2)10.5~14.1

                            9,576円

                            ( 10,534円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10410~8(5.5~8mm2)12.5~16

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました