(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中継端子台

中継端子台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・中継端子台を経由し各信号を配線することが可能です・直付け、DINレー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
端子台ネジ
極数(極)
取付方法
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M3.5
20
直付け
60
126
46.2
-

1個

-( - )

お見積り

その他
26
DINレール付
55
57
26.6
6

1個

-( - )

お見積り

M3.5
50
直付け
50
244
46.5
6

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中継端子台を経由し各信号を配線することが可能です
・直付け、DINレール付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中継端子台

中継端子台

    リニューアルキット電源変換ケーブル

    リニューアルキット電源変換ケーブル

      リニューアルキットブレーキ変換ケーブル

      リニューアルキットブレーキ変換ケーブル

        MELSERVO リニアサーボモータ用中継ケーブル

        MELSERVO リニアサーボモータ用中継ケーブル

          MELSERVO STOケーブル

          MELSERVO STOケーブル

            MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ電源ケーブル

            MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ電源ケーブル

              リニューアルキットモータ側冷却ファン変換ケーブル

              リニューアルキットモータ側冷却ファン変換ケーブル

                エンコーダケーブル(標準品) 直結タイプ

                エンコーダケーブル(標準品) 直結タイプ

                  エンコーダケーブル(標準品)中継タイプ

                  エンコーダケーブル(標準品)中継タイプ

                    電源ケーブル(標準品)中継タイプ

                    電源ケーブル(標準品)中継タイプ

                      ブレーキ/エンコーダ用コネクタセット

                      ブレーキ/エンコーダ用コネクタセット

                        MR-J2Sリニューアルキットアンプ側変換ケーブルセット エンコーダ変換ケーブル

                        MR-J2Sリニューアルキットアンプ側変換ケーブルセット エンコーダ変換ケーブル

                          エンコーダケーブル(標準品)

                          エンコーダケーブル(標準品)

                            メーカー 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス
                            通常価格 - 21,986円 7,898円 10,161円 9,590円 7,294円 17,072円 5,460円 4,848円 3,289円 990円 41,617円 8,307円
                            通常出荷日 お見積り   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~  
                            コネクタ MRコネクタ - - - - - - - - - - - -
                            対応機器メーカ 三菱電機 - - - - - - - - - - - -
                            備考 中継端子台 - - - - - - - - - - - -

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました