(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CN1用コネクタセット

CN1用コネクタセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,930円
税込単価
2,123円

MR-J5-A_/A_-RJの入出力信号用のコネクタセット(サーボアンプ用)ケ...

詳細情報を確認する

型番

MR-J3CN1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-J3CN1

10

1個

1,930( 2,123円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

MR-J5-A_/A_-RJの入出力信号用のコネクタセット(サーボアンプ用)
ケーブルの長さ・定格出力・仕様など様々ある。

MR-J3CN1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CN1用コネクタセットの型番MR-J3CN1のページです。
型番MR-J3CN1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CN1用コネクタセット

CN1用コネクタセット

    リニューアルキットブレーキ変換ケーブル

    リニューアルキットブレーキ変換ケーブル

      MELSERVO STOケーブル

      MELSERVO STOケーブル

        リニューアルキット電源変換ケーブル

        リニューアルキット電源変換ケーブル

          サーボモーター用電源コネクタセット

          サーボモーター用電源コネクタセット

            MELSERVO リニアサーボモータ用中継ケーブル

            MELSERVO リニアサーボモータ用中継ケーブル

              MELSERVO-J3シリーズ ACサーボ用 エンコーダケーブル

              MELSERVO-J3シリーズ ACサーボ用 エンコーダケーブル

                ブレーキ/エンコーダ用コネクタセット

                ブレーキ/エンコーダ用コネクタセット

                  中継端子台

                  中継端子台

                    MR-Hリニューアルキットエンコーダ変換ケーブル

                    MR-Hリニューアルキットエンコーダ変換ケーブル

                      リニューアルキットモータ側冷却ファン変換ケーブル

                      リニューアルキットモータ側冷却ファン変換ケーブル

                        MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)

                        MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)

                          MR-J2Sリニューアルキットアンプ側エンコーダ変換ケーブル(全機種共通)

                          MR-J2Sリニューアルキットアンプ側エンコーダ変換ケーブル(全機種共通)

                            メーカー 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス
                            通常価格 1,930円 7,898円 9,590円 21,986円 5,890円 10,161円 6,750円 990円 - 8,536円 17,072円 9,052円 12,810円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   5日目   5日目   5日目~   5日目  
                            備考 コネクタセット - - - - - - - - - - - -

                            CN1用コネクタセットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            サーボアンプ接続
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/05
                            サーボアンプの接続用コネクタとして使用。
                            半田なのでもう少しピッチが広いとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました