(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター

ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター (レビュー)

通常価格(税別)
179円 ~ 240円
税込価格
197円 ~ 264円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
三菱電機 配線用遮断器(オプション・その他) ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプターのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工業設備内で使用
    評価 5.0満足度:5.02020/03/24
    工業設備内の制御盤に三菱電機のブレーカを使用しております。DINレールに取り付けるために専用品であるこの商品を購入しました。取り付け作業もシンプルでスムーズに行うことができましたので、特に問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター

ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター

    DIN取付台

    DIN取付台

      連接取付板 JIS協約形モジュール品用 (10P用)

      連接取付板 JIS協約形モジュール品用 (10P用)

        ブレーカ大型端子カバー

        ブレーカ大型端子カバー

          外部操作ハンドル

          外部操作ハンドル

            ハンドルロック HRシリーズ

            ハンドルロック HRシリーズ

              安全ブレーカ用関連部品 スイッチボックス用埋込取付枠

              安全ブレーカ用関連部品 スイッチボックス用埋込取付枠

                小形端子カバー (TC-S)

                小形端子カバー (TC-S)

                  サーキットプロテクタ用 埋め込み取付枠

                  サーキットプロテクタ用 埋め込み取付枠

                    大形端子カバー (TC-L)

                    大形端子カバー (TC-L)

                      ブレーカ端子カバー TCシリーズ

                      ブレーカ端子カバー TCシリーズ

                        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTAA

                        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTAA

                          G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTHA

                          G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTHA

                            メーカー 三菱電機 Panasonic Panasonic 河村電器産業 ミスミ 河村電器産業 Panasonic Panasonic 三菱電機 Panasonic 河村電器産業 富士電機機器制御 富士電機機器制御
                            通常価格 179円 284円 532円 1,127円 2,260円 790円 104円 106円 199円 249円 810円 358円 3,548円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            区分 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション - 外部付属オプション - 外部付属オプション 外部付属オプション -
                            種類 取付台・取付板・取付枠 取付台・取付板・取付枠 取付台・取付板・取付枠 端子カバー ハンドル ロックカバー・ロック装置・インタロック 取付台・取付板・取付枠 - 取付台・取付板・取付枠 - 端子カバー 端子カバー -
                            種類詳細 DINレール(IEC 35mm)取付アダプター - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。