(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂羽根ファン PF

樹脂羽根ファン PF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,982円 ~ 28,982円
税込価格
8,780円 ~ 31,880円

【特長】・フィンガーガード、プラグコード、取付ねじ付です・インピーダンスプロテ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ACファン
  • センサ出力:
  • 代表規格:
    PSE
  • 定格周波数(Hz):
    50/60

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定21件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
厚み
入力電圧
特性
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
定格消費電力(AC入力電圧、50Hz時)(W)
定格消費電力(AC入力電圧、60Hz時)(W)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
定格電流(AC入力電圧、50Hz時)(A)
定格電流(AC入力電圧、60Hz時)(A)
入力端子
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80x80
38mm
AC100V
標準(汎用)
0.8
0.95
約32
約36
41
59
10
9
-
-
-
0.13
0.1
リード線(0.3m)
-

1個

8,550( 9,405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80x80
38mm
AC200V
標準(汎用)
0.8
0.9
約32
約36
41
59
10
9
-
-
-
0.07
0.06
リード線(0.3m)
-

1個

8,550( 9,405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

92x92
25mm
AC100V
標準(汎用)
0.95
1.1
約35
約39
44
59
9.5
8
-
-
-
0.12
0.11
2端子
-

1個

8,252( 9,077円 )

5日目

92x92
25mm
AC200V
標準(汎用)
0.95
1.1
約35
約39
44
59
9.5
8
-
-
-
0.08
0.07
2端子
-

1個

7,982( 8,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

119x119
38mm
AC100V
標準(汎用)
2.7
3
約43
約46
81
81
14
13
-
-
-
0.21
0.19
3端子(アース付)
10

1個

8,550( 9,405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

119x119
38mm
AC200V
標準(汎用)
2.7
3
約43
約46
81
81
14
13
-
-
-
0.12
0.11
3端子(アース付)
10

1個

8,550( 9,405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

119x119
38mm
AC100V
標準(汎用)
2.7
3
約43
約46
81
81
14
13
-
-
-
0.21
0.19
2端子
-

1個

8,550( 9,405円 )

9日目

119x119
38mm
AC200V
標準(汎用)
2.7
3
約43
約46
81
81
14
13
-
-
-
0.12
0.11
2端子
-

1個

8,550( 9,405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

119x119
25mm
AC100V
標準(汎用)
1.6
1.9
約36
約40
49
44
11
9.5
-
-
-
0.15
0.13
2端子
10

1個

8,252( 9,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

119x119
25mm
AC200V
標準(汎用)
1.6
1.9
約36
約40
49
44
11
9.5
-
-
-
0.08
0.07
2端子
-

1個

7,992( 8,791円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

119x119
25mm
AC100V
静音
1.4
1.7
約33
約37
32
31
10.5
9
-
-
-
0.14
0.12
2端子
10

1個

8,550( 9,405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

119x119
25mm
AC200V
静音
1.4
1.7
約33
約37
32
31
10.5
9
-
-
-
0.08
0.07
2端子
-

1個

8,550( 9,405円 )

5日目

119x119
38mm
AC100V
静音
1.9
1.8
約33
約32
34
27
8
7.5
-
-
-
0.11
0.1
2端子
-

1個

8,568( 9,425円 )

9日目

119x119
38mm
AC200V
静音
1.9
1.8
約33
約32
34
27
8
7.5
-
-
-
0.07
0.06
2端子
-

1個

8,280( 9,108円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

172x150
38mm
AC200V
標準(汎用)
5.7
6.7
約52
約57
172
217
30
32
-
-
-
0.15
0.16
2端子
10

1個

17,720( 19,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

172x150
38mm
AC100V
標準(汎用)
5.7
6.7
約52
約57
172
217
30
32
-
-
-
0.30
0.32
2端子
-

1個

17,720( 19,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

172x150
38mm
AC100V
静音
2.8
3.2
約33
約39
43
58
10
10
-
-
-
0.14
0.14
2端子
-

1個

19,168( 21,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

172x150
38mm
AC200V
静音
2.8
3.2
約33
約39
43
58
10
10
-
-
-
0.07
0.07
2端子
-

1個

19,168( 21,085円 )

5日目

その他
その他
AC100V
標準(汎用)
9.5
10.5
約57
約59
147
167
39
52
180
180
65
0.45
0.55
リード線(2m)
-

1個

27,162( 29,878円 )

5日目

その他
その他
AC200V
標準(汎用)
9.5
10.5
約57
約59
147
167
39
52
180
180
65
0.25
0.3
リード線(2m)
-

1個

27,162( 29,878円 )

10日目

その他
その他
AC100V
静音
5
5.8
約42
約48
44
61
15
15.5
180
180
65
0.10
0.1
リード線(2m)
-

1個

28,982( 31,880円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィンガーガード、プラグコード、取付ねじ付です
・インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモータの焼損を防止します

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂羽根ファン PF

樹脂羽根ファン PF

    換気扇 PF・RD45シリーズ

    換気扇 PF・RD45シリーズ

      PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

      PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

        回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

        回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

          PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

          PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

            防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

            防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

              防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

              防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

                DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

                DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

                  ファン付スペースヒーター HMAシリーズ

                  ファン付スペースヒーター HMAシリーズ

                    DCファン 04020VA 【旧1608VL】

                    DCファン 04020VA 【旧1608VL】

                      筐体 ACファン

                      筐体 ACファン

                        San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

                        San Ace 長寿命ファン 109L/9LGシリーズ

                          San Ace DCファン 109E

                          San Ace DCファン 109E

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 オリエンタルモーター 日東工業 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター オリエンタルモーター ミネベアミツミ エダー 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 7,982円 8,118円 10,433円 3,941円 6,386円 9,400円 8,470円 5,918円 22,995円 1,797円 2,377円 7,580円 7,720円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   9日目~   3日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ACファン ACファン DCファン DCファン ACファン DCファン DCファン DCファン ACファン DCファン ACファン DCファン DCファン
                            センサ出力 - 停止出力 - パルス パルス パルス出力 - - - - -
                            代表規格 PSE PSE UL / CSA - PSE / CE / UL / CSA UL / CUL / TUV UL / CUL / TUV UL / TUV / CSA UL / CSA - - - -
                            定格周波数(Hz) 50/60 50/60 - - 50/60 - - - - - - - -

                            樹脂羽根ファン PFのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            真空ポンプの冷却に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/12/06
                            社内で使用している真空ポンプの発熱が気になるので、ポンプのケースに穴を開けて冷却用のファンを取り付けることになりこの商品を購入しました。選定のポイントは風量、納期、価格でした。取り付けはスムーズにできました。ファンの音も気になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            代替え
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/08
                            制御盤のファンが故障した為
                            急遽、手配。
                            迅速な発想で助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました