(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESR5-NV3-30
ESR5セーフティリレー セーフティリレーユニット

ESR5セーフティリレー ESR5-NV3-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
136,619円
税込単価
150,281円

【特長】緊急停止機能、安全スイッチ、インターロックの機能が付いており、緊急時、...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    信号用
  • 接点構成:
    その他
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    ねじ止め
  • コイル定格電圧(DC)(V):
    24
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • 寸法 高さ(mm):
    114.5
  • 寸法 幅(mm):
    22.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    99

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

ESR5-NV3-30 解除

Loading...

ESR5-NV3-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
コイル定格電圧(AC)(V)
接点構成詳細
機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESR5-NV3-30

-
2NO
非常停止/安全スイッチ/インターロック

1個

136,619( 150,281円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
緊急停止機能、安全スイッチ、インターロックの機能が付いており、緊急時、迅速且つ確実に自動で電源をオフにします。
緊急停止ボタン等の安全装置の機能を監視、故障や危険を検出した際には機械の電源が切断されます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

ESR5-NV3-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESR5セーフティリレーの型番ESR5-NV3-30のページです。
型番ESR5-NV3-30に関する仕様情報を記載しております。

ESR5セーフティリレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ESR5-NZ-21-24VAC-DC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コイル定格電圧(AC)
(V)
接点構成詳細 機能

80,042円

( 88,046円 )
1個 -

5日目

242NO/1NC安全スイッチ/インターロック/両手操作制御

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました