(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インラインヒューズホルダ HHTシリーズ

インラインヒューズホルダ HHTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】適合サイズがφ5×20mmで取付タイプが直付のインラインヒューズホルダ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HHT

1個

1,500( 1,650円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適合サイズがφ5×20mmで取付タイプが直付のインラインヒューズホルダです。

HHTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インラインヒューズホルダ HHTシリーズの型番HHTのページです。
型番HHTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インラインヒューズホルダ HHTシリーズ

インラインヒューズホルダ HHTシリーズ

    ヒューズホルダ Pシリーズ

    ヒューズホルダ Pシリーズ

      ヒューズホルダー 横型連結式 F-700シリーズ

      ヒューズホルダー 横型連結式 F-700シリーズ

        ヒューズホルダ F-3321-N

        ヒューズホルダ F-3321-N

          ヒューズホルダー P4号受口

          ヒューズホルダー P4号受口

            F-115

            F-115

              ヒューズホルダー F-7175(中継型)

              ヒューズホルダー F-7175(中継型)

                F-110

                F-110

                  ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)

                  ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)

                    ヒューズホルダー F-45(中継型)

                    ヒューズホルダー F-45(中継型)

                      ヒューズホルダー F-22(中継型)

                      ヒューズホルダー F-22(中継型)

                        ヒューズホルダー F-60-B(横型連結式)

                        ヒューズホルダー F-60-B(横型連結式)

                          ヒューズホルダー パネル取付タイプ

                          ヒューズホルダー パネル取付タイプ

                            メーカー Eaton 大東通信機 サトーパーツ サトーパーツ 大東通信機 サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ ミスミ
                            通常価格 1,500円 778円 398円 350円 610円 530円 198円 370円 1,550円 138円 138円 128円 480円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適合サイズ φ5×20mm その他 φ6.4×30mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm その他 φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ6.35×31.8mm φ5.2×20mm φ6.4×30mm φ5.2×20mm -
                            取付タイプ 直付 DINレール取付 DINレール取付 直付 パネル取付 基板用取付 中継取付 基板用取付 パネル取付 中継取付 中継取付 直付 パネル取付
                            定格電流(A) 5/10 15 10 10 15 6 3 10 30 7 10 5 -

                            インラインヒューズホルダ HHTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました