(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮断機オプション

遮断機オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,112円 ~ 1,918円
税込価格
1,223円 ~ 2,110円

【特長】パネル背面取付け型のスイッチ遮断機です。IEC(EN60)947および...

詳細情報を確認する

  • 区分:
    その他
  • 種類:
    その他
  • アクセサリタイプ:
    シャフトキット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番区分種類併用可能製品
ZVV-T0+ZAV-T0その他その他20A スイッチディスコネクタ/25A スイッチディスコネクタ/32A スイッチディスコネクタ
ZVV-P3+ZAV-P3その他その他63A スイッチディスコネクタ/85A スイッチディスコネクタ/100A スイッチディスコネクタ

型番リスト

型番
併用可能製品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
63A スイッチディスコネクタ/85A スイッチディスコネクタ/100A スイッチディスコネクタ

1個

1,918( 2,110円 )

5日目

20A スイッチディスコネクタ/25A スイッチディスコネクタ/32A スイッチディスコネクタ

1個

1,112( 1,223円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
パネル背面取付け型のスイッチ遮断機です。
IEC(EN60)947およびIEC(EN60)204。
スイッチング電力で容量はAC23Aを基準とし、380-440Vとなります。
オン位置にある場合にドアのインターロックができ、スイッチがオンでもパネルドアが開くことを防止します。
最大3個までの南京錠を使用してオフの位置でロック可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮断機オプション

遮断機オプション

    外部付属装置 メカニカルインタロック

    外部付属装置 メカニカルインタロック

      マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ 補助接点ユニット

      マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ 補助接点ユニット

        補助接点/警報接点ユニット

        補助接点/警報接点ユニット

          ブレーカ大型端子カバー

          ブレーカ大型端子カバー

            DIN取付台

            DIN取付台

              外部付属装置 ハンドルロックカバー

              外部付属装置 ハンドルロックカバー

                内部付属装置 警報スイッチ

                内部付属装置 警報スイッチ

                  ブレーカパネル取付け台

                  ブレーカパネル取付け台

                    警報・補助スイッチ

                    警報・補助スイッチ

                      内部付属装置 補助スイッチ

                      内部付属装置 補助スイッチ

                        補助ハンドル

                        補助ハンドル

                          内部付属装置 補助・警報スイッチ

                          内部付属装置 補助・警報スイッチ

                            メーカー Eaton 富士電機機器制御 オムロン ミスミ 河村電器産業 Panasonic 富士電機機器制御 富士電機機器制御 ミスミ 三菱電機 富士電機機器制御 Panasonic 富士電機機器制御
                            通常価格 1,112円 9,908円 3,635円 1,670円 1,127円 284円 428円 4,255円 3,580円 2,080円 3,991円 3,980円 4,792円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            区分 その他 外部付属オプション 内部付属オプション - 外部付属オプション 外部付属オプション 外部付属オプション - 外部付属オプション 内部付属オプション - 外部付属オプション -
                            種類 その他 ロックカバー・ロック装置・インタロック 補助・警報接点ユニット - 端子カバー 取付台・取付板・取付枠 ロックカバー・ロック装置・インタロック - 取付台・取付板・取付枠 補助・警報接点ユニット - ハンドル -
                            アクセサリタイプ シャフトキット - - - - - - - - - - - -

                            遮断機オプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました