(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非常用ボタン C22-PVTシリーズ

非常用ボタン C22-PVTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,732円
税込単価
15,105円

Eatonの非常用ボタンC22-PVTシリーズです。非照光式非常停止 形状/キ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

C22-PVT45P-K11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接点構成
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C22-PVT45P-K11

1a / 1b
45
45

1個

13,732( 15,105円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Eatonの非常用ボタンC22-PVTシリーズです。
非照光式非常停止 形状/キノコ型

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

C22-PVT45P-K11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常用ボタン C22-PVTシリーズの型番C22-PVT45P-K11のページです。
型番C22-PVT45P-K11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非常用ボタン C22-PVTシリーズ

非常用ボタン C22-PVTシリーズ

    非常用ボタン FAKシリーズ

    非常用ボタン FAKシリーズ

      非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズ

      非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズ

        非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) A22E

        非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) A22E

          Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

          Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

            非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光

            非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光

              メーカー Eaton Eaton Eaton オムロン IDEC ミスミ
              通常価格 13,732円 60,750円 20,780円 1,815円 1,760円 1,932円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 非照光式非常停止 非照光式非常停止 - 非照光式非常停止押しボタン - 非照光式非常停止
              形状 キノコ型 キノコ型 - 丸形 キノコ型 -
              ガード付き - - -
              銘板 -
              端子形状 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 -

              非常用ボタン C22-PVTシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              C22-PVT45P-K02
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              接点構成 寸法 縦
              (mm)
              寸法 幅
              (mm)

              13,732円

              ( 15,105円 )
              1個 -

              5日目

              2b4545

              非常停止・安全スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました