(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非常用ボタン FAKシリーズ

非常用ボタン FAKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
56,780円
税込単価
62,458円

Eatonの非常用ボタンFAKシリーズ。非照光式非常停止 形状/キノコ型

詳細情報を確認する

型番

FAK-R/V/KC11/IY 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類非照光式非常停止形状キノコ型
ガード付き銘板
端子形状ねじ端子取付穴φ22
接点構成1a / 1b押しボタン動作プッシュプル
ボタン色保護機能(耐環境性)
代表規格UL / CSA寸法 縦(mm)65
寸法 幅(mm)94寸法 奥行き(mm)85
リセット方法プルリセット - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FAK-R/V/KC11/IY

1個

56,780( 62,458円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

Eatonの非常用ボタンFAKシリーズ。
非照光式非常停止 形状/キノコ型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常用ボタン FAKシリーズの型番FAK-R/V/KC11/IYのページです。
型番FAK-R/V/KC11/IYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非常用ボタン FAKシリーズ

非常用ボタン FAKシリーズ

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:3,13kW)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:3,13kW)

      Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ, 15 kW

      Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ, 15 kW

        メーカー Eaton Eaton Eaton
        通常価格 56,780円 24,400円 27,960円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        種類 非照光式非常停止 - -
        形状 キノコ型 - -
        ガード付き - -
        銘板 - -
        端子形状 ねじ端子 - -

        非常用ボタン FAKシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        非常停止・安全スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト