(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M22-PV/KC02/IY
非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズ スイッチ オシボタン

非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズ M22-PV/KC02/IY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,862円
税込単価
35,048円

Eatonの非常停止ボタンRMQ Titan22mmシリーズです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

M22-PV/KC02/IY 解除

Loading...

M22-PV/KC02/IY の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
形状
ガード付き
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
ボタン色詳細
リセット方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M22-PV/KC02/IY

非照光式非常停止
2a
プッシュロック/ターンリセット
その他
75
38
38
赤/黄/黒
引き解除

1個

31,862( 35,048円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Eatonの非常停止ボタンRMQ Titan22mmシリーズです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

M22-PV/KC02/IYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズの型番M22-PV/KC02/IYのページです。
型番M22-PV/KC02/IYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズ

非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズ

    Φ16 XAシリーズ非常停止用スイッチ

    Φ16 XAシリーズ非常停止用スイッチ

      Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:3,13kW)

      Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ(極数:3,13kW)

        非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光

        非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光

          SEMI緊急遮断用 Φ16XAシリーズEMO表示付押ボタンスイッチ

          SEMI緊急遮断用 Φ16XAシリーズEMO表示付押ボタンスイッチ

            非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光

            非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光

              Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ, 15 kW

              Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ, 15 kW

                Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形

                Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形

                  非常用ボタン C22-PVTシリーズ

                  非常用ボタン C22-PVTシリーズ

                    Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形

                    Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形

                      X6シリーズ非常停止用ボタンスイッチ一体形

                      X6シリーズ非常停止用ボタンスイッチ一体形

                        Φ22 XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

                        Φ22 XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

                          φ30 XNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

                          φ30 XNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

                            メーカー Eaton IDEC Eaton ミスミ IDEC ミスミ Eaton 富士電機機器制御 Eaton 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 20,780円 2,200円 24,400円 3,334円 3,554円 1,932円 27,960円 1,289円 13,732円 1,489円 1,540円 2,280円 3,010円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            銘板 - - - - - -
                            端子形状 ねじ端子 - - - はんだ端子 - - ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 - - ねじ端子
                            取付穴 φ22 φ16.2 - - φ16.2 - - φ22.3・φ25.5mm共用 φ22 φ30.5 φ16.2 φ22.3 φ30.5
                            保護機能(耐環境性) - - - IP65 - - IP65、IP65F IP65、IP65F IP65 - -
                            代表規格 CE / UL / CSA - - - CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA - - - CE / UL / CSA CE / UL / TUV / CSA - - -

                            非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M22-PV/K01
                            M22-PV/K11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 形状 ガード付き 接点構成 押しボタン動作 ボタン色 寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)
                            ボタン色詳細 リセット方法

                            20,780円

                            ( 22,858円 )
                            1個 -

                            5日目

                            非照光式非常停止1bプッシュロック/ターンリセット47.93838-引き解除

                            21,388円

                            ( 23,527円 )
                            1個 -

                            5日目

                            非照光式非常停止キノコ型1a / 1bプッシュロック/ターンリセット47.93838-引き解除

                            非常停止・安全スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました