(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DILA-40(24VDC)
DILA接触器リレー デンジセッショクキ

DILA接触器リレー DILA-40(24VDC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,080円
税込単価
24,288円

【特長】コイル定格電圧がDC24とAC110で動作方式が非可逆式のDILA接触...

詳細情報を確認する

  • 動作方式:
    非可逆式
  • 極数:
    4
  • 代表規格:
    CE / UL / CSA
  • 寸法 長さ(mm):
    45
  • 寸法 幅(mm):
    68
  • 寸法 厚み(mm):
    117

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

DILA-40(24VDC) 解除

Loading...

DILA-40(24VDC) の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
コイル定格電圧(V)
極詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DILA-40(24VDC)

DC24
4a

1個

22,080( 24,288円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
コイル定格電圧がDC24とAC110で動作方式が非可逆式のDILA接触器です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

DILA-40(24VDC)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DILA接触器リレーの型番DILA-40(24VDC)のページです。
型番DILA-40(24VDC)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DILA接触器リレー

DILA接触器リレー

    単相用コンタクタ

    単相用コンタクタ

      S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

      S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

        電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

        電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

          電磁接触器 SD-2XTシリーズ(可逆) 直流操作形

          電磁接触器 SD-2XTシリーズ(可逆) 直流操作形

            電磁接触器 S-2XTシリーズ(可逆) 交流操作形

            電磁接触器 S-2XTシリーズ(可逆) 交流操作形

              ソリッドステートコンタクタ US-Hシリーズ

              ソリッドステートコンタクタ US-Hシリーズ

                DCミニコンタクタ

                DCミニコンタクタ

                  コンタクタ

                  コンタクタ

                    ACミニコンタクタ

                    ACミニコンタクタ

                      ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズ

                      ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズ

                        SKシリーズ 電磁接触器

                        SKシリーズ 電磁接触器

                          DILEEM/DILEM ミニコンタクタ

                          DILEEM/DILEM ミニコンタクタ

                            メーカー Eaton ミスミ 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 ミスミ ミスミ ミスミ 三菱電機 富士電機機器制御 Eaton
                            通常価格 16,178円 3,400円 1,960円 - 21,688円 7,860円 13,980円 2,470円 1,901円 1,770円 12,847円 1,989円 13,496円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            動作方式 非可逆式 その他 - 非可逆式 可逆式 可逆式 非可逆式 - - - 非可逆式 非可逆形 非可逆式
                            極数 4 - 3 3 - 3 2 - - - 3 - -
                            代表規格 CE / UL / CSA - - - UL / CUL / TUV / CCC / CSA - UL / TUV / CSA - - - UL / TUV / CCC / CSA - UL / CSA
                            寸法 長さ(mm) 45 74 - - - - - 58 - 58 - - -
                            寸法 幅(mm) 68 49 - - - - - 45 - 45 - - -

                            DILA接触器リレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DILA-22(110V50HZ120V60HZ)
                            DILA-22(24VDC)
                            DILA-31(110V50HZ120V60HZ)
                            DILA-40(110V50HZ120V60HZ)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コイル定格電圧
                            (V)
                            極詳細

                            20,230円

                            ( 22,253円 )
                            1個 -

                            5日目

                            AC1102a/2b

                            21,392円

                            ( 23,531円 )
                            1個 -

                            5日目

                            DC242a/2b

                            17,030円

                            ( 18,733円 )
                            1個 -

                            5日目

                            AC1103a/1b

                            16,178円

                            ( 17,796円 )
                            1個 -

                            5日目

                            AC1104a

                            電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました