(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DILM150(RAC240)
DILM接触器 三相 デンジセッショクキ

DILM接触器 三相 DILM150(RAC240)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
198,400円
税込単価
218,240円

【特長】許容入力が3~75kWで動作方式が非可逆式のDILM接触器です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

DILM150(RAC240) 解除

Loading...

DILM150(RAC240) の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
コイル定格電圧(V)
補助接点
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
コンタクトの定格電流(A)
許容入力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DILM150(RAC240)

AC230
-
111
170
175
150
75kW

1個

198,400( 218,240円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
許容入力が3~75kWで動作方式が非可逆式のDILM接触器です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

DILM150(RAC240)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DILM接触器 三相の型番DILM150(RAC240)のページです。
型番DILM150(RAC240)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DILM接触器 三相

DILM接触器 三相

    DILEEM/DILEM ミニコンタクタ

    DILEEM/DILEM ミニコンタクタ

      SKシリーズ 電磁接触器

      SKシリーズ 電磁接触器

        ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズ

        ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズ

          高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ

          高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ

            ソリッドステートコンタクタ US-Hシリーズ

            ソリッドステートコンタクタ US-Hシリーズ

              S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

              S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器

                電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

                電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

                  MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作

                  MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作

                    MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器

                    MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器

                      単相用コンタクタ

                      単相用コンタクタ

                        MS-Nシリーズ 電磁接触器

                        MS-Nシリーズ 電磁接触器

                          新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

                          新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器

                            メーカー Eaton Eaton 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 ミスミ 三菱電機 富士電機機器制御
                            通常価格 15,530円 14,440円 1,989円 12,847円 3,197円 13,980円 1,990円 - 25,675円 37,391円 3,400円 52,430円 2,184円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            動作方式 非可逆式 非可逆式 非可逆形 非可逆式 - 非可逆式 - 非可逆式 非可逆式 非可逆式 その他 非可逆式 -
                            極数 3 - - 3 3 2 3 3 3 3 - 3 3
                            代表規格 CE / UL / CSA UL / CSA - UL / TUV / CCC / CSA CE / UL / TUV / CCC / CSA UL / TUV / CSA - - - - - - -
                            コンタクトの定格電圧(V) AC400 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DILM12-01(230V50HZ240V60HZ)
                            DILM12-10(230V50HZ240V60HZ)
                            DILM12-10(24VDC)
                            DILM17-01(RDC24)
                            DILM17-10(230V50HZ240V60HZ)
                            DILM17-10(RDC24)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コイル定格電圧
                            (V)
                            補助接点 寸法 長さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 厚み
                            (mm)
                            コンタクトの定格電流
                            (A)
                            許容入力

                            22,880円

                            ( 25,168円 )
                            1個 -

                            5日目

                            AC2301b4568125.2125.5kW

                            22,430円

                            ( 24,673円 )
                            1個 -

                            5日目

                            AC2301a4568125.2125.5kW

                            28,950円

                            ( 31,845円 )
                            1個 -

                            5日目

                            DC241a4568117125.5kW

                            40,410円

                            ( 44,451円 )
                            1個 -

                            5日目

                            DC241b4585138177.5kW

                            28,570円

                            ( 31,427円 )
                            1個 -

                            5日目

                            AC2301a5685138187.5kW

                            45,890円

                            ( 50,479円 )
                            1個 -

                            5日目

                            DC241a5685138187.5kW

                            電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました