(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EMT6-DB
Klockner-Moeller EMT6 サーミスタリレー OTHER RELAY

Klockner-Moeller EMT6 サーミスタリレー EMT6-DB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
92,474円
税込単価
101,721円

【特長】機械が過熱した際に電源リレーを自動的にオフにします。過熱を防止すること...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    信号用
  • 接点構成:
    1c
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    ねじ止め
  • コイル定格電圧(DC)(V):
    24~240
  • コイル定格電圧(AC)(V):
    24~240
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 接点定格電流(DC**Vのとき):
    3
  • 接点定格電流(AC**Vのとき):
    3
  • 監視アプリケーション:
    電流
  • 接点構成詳細:
    SPDT

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

EMT6-DB 解除

Loading...

EMT6-DB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
リセット方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMT6-DB

84
104
23
手動

1個

92,474( 101,721円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
機械が過熱した際に電源リレーを自動的にオフにします。
過熱を防止することにより、制御回路の動作寿命を延ばすことができます。
また、電圧損失防止、手動と自動の切換機能を備えており、制御と機械保護に非常に優れています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

EMT6-DBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Klockner-Moeller EMT6 サーミスタリレーの型番EMT6-DBのページです。
型番EMT6-DBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Klockner-Moeller EMT6 サーミスタリレー

Klockner-Moeller EMT6 サーミスタリレー

    ESR5セーフティリレー

    ESR5セーフティリレー

      RS Pro タイマリレー

      RS Pro タイマリレー

        メーカー Eaton Eaton RS PRO
        通常価格 53,542円 80,042円 6,139円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        用途 信号用 信号用 信号用
        接点構成 1c その他 -
        ラッチ機能
        端子形状 ねじ止め ねじ止め -
        コイル定格電圧(DC)(V) 24~240 24 -

        Klockner-Moeller EMT6 サーミスタリレーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EMT6
        EMT6-DBK
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        寸法 高さ
        (mm)
        寸法 幅
        (mm)
        寸法 奥行き
        (mm)
        リセット方法

        53,542円

        ( 58,896円 )
        1個 -

        5日目

        7810222.5自動/手動

        87,078円

        ( 95,786円 )
        1個 -

        5日目

        8410423自動/手動

        その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました