(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏電ブレーカ(協約形) GE-C

漏電ブレーカ(協約形) GE-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,174円 ~ 12,430円
税込価格
11,191円 ~ 13,673円

モータ保護兼用の漏電ブレーカ(協約形)です。【特長】・雷サージ、高調波対応形と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

-モータ保護兼用※1
アンペアフレーム50AF
形式番号GE53C
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式3φ3W・1φ3W・1φ2W
極数・素子数3P3E
定格使用電圧 VAC100-200両用
定格電流 A
(基準周囲温度40℃)
適用電動機容量kW
(三相200V・単相100V)
漏電ブレーカ(協約形) GE-C
高速形定格感度電流 mA30
動作時間 sec0.1以内
定格遮断容量 kA
JIS C 8201・2・2 Ann2
JIS C 8222 Ann2※4
AC415V-
200V2.5
100V2.5
過電流引外し方式完全電磁
端子構造線押え端子 M5
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
逆接続不可※5
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
標準付属品端子カパー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カパー止ねじ、レールホルダ、レールホルダパネ

※1. トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。
※4.適合規格による。
※5.太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。

外形図

漏電ブレーカ(協約形) GE-C 外形図

規格表

漏電ブレーカ(協約形) GE-C 規格表

型番リスト

型番
アンペアフレーム AF
定格感度電流(mA)
極数
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
寸法 幅(mm)
過電流引外し方式
端子構造
アンペアフレーム詳細
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50AF
30
3
2.5
2.5
30
75
完全電磁
線押え端子 M5
-
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ

1個

10,795( 11,875円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60AF
30
3
2.5
2.5
60
75
完全電磁
圧着端子用 M6
-
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ

1個

10,174( 11,191円 )

5日目

60AF
100
3
2.5
2.5
60
75
完全電磁
圧着端子用 M6
-
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ

1個

12,430( 13,673円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モータ保護兼用の漏電ブレーカ(協約形)です。
【特長】
・雷サージ、高調波対応形となっています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電ブレーカ(協約形) GE-C

漏電ブレーカ(協約形) GE-C

    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

      漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

      漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

        プラグイン小形漏電ブレーカ

        プラグイン小形漏電ブレーカ

          漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

          漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

            ケースブレーカ ED-30JR型(漏電保護用)コンセント2個付

            ケースブレーカ ED-30JR型(漏電保護用)コンセント2個付

              高遮断電流型漏電ブレーカ

              高遮断電流型漏電ブレーカ

                安全ブレーカ BL-1C/BL-2C

                安全ブレーカ BL-1C/BL-2C

                  グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

                  グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

                    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                      漏電遮断器 EBS N □□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)

                      漏電遮断器 EBS N □□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)

                        ケースブレーカ 防雨形 ED型(漏電保護用)

                        ケースブレーカ 防雨形 ED型(漏電保護用)

                          F-QuiQ 制御盤用 G-TWIN Λシリーズ漏電遮断器 スプリング端子タイプ

                          F-QuiQ 制御盤用 G-TWIN Λシリーズ漏電遮断器 スプリング端子タイプ

                            メーカー 日東工業 河村電器産業 Panasonic 内外電機 河村電器産業 Panasonic ミスミ 三菱電機 Panasonic Panasonic LS ELECTRIC (旧LS産電) Panasonic 富士電機機器制御
                            通常価格 10,174円 6,790円 3,715円 6,378円 8,325円 9,491円 12,480円 980円 21,337円 5,537円 12,480円 18,073円 32,793円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   19日目  
                            定格使用電圧(V) AC100 / 200両用 100 / 200 - - AC100~200 - 220 - - - 220 - -
                            取付方法 ネジ止め DIN/ネジ止め - ネジ止め ネジ止め - ネジ止め - - - - - DIN/ネジ止め
                            接続方式 表面型 表面型 - さし込形 表面型 - 表面型 - - - 表面型 - 表面型
                            代表規格 PSE PSE - - PSE - PSE - - - PSE / CE - PSE / CE / TUV / CCC
                            寸法 高さ(mm) 98 100 - 90 100 - 130 - - - 130 - 140

                            漏電ブレーカ(協約形) GE-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました