(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCS2P15A
切換カバースイッチ DCS キリカエカバースイッチ

切換カバースイッチ DCS DCS2P15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,690円
税込単価
4,059円

【特長】・カバーは封印可能です・取付方法:ネジ止め【用途】・回路の切換(双投)

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 定格使用電圧(V):
    AC250
  • 端子構造:
    電線直締形

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DCS2P15A 解除

Loading...

DCS2P15A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数
定格電流(A)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCS2P15A

2
15
98
40
57.5

1個

3,690( 4,059円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバーは封印可能です
・取付方法:ネジ止め
【用途】
・回路の切換(双投)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

DCS2P15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切換カバースイッチ DCSの型番DCS2P15Aのページです。
型番DCS2P15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切換カバースイッチ DCS

切換カバースイッチ DCS

    カバースイッチ CKS

    カバースイッチ CKS

      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM

      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM

        マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ

        マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ

          ケースブレーカ NCD‐DS型(断路器)

          ケースブレーカ NCD‐DS型(断路器)

            配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

            配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

              配線用遮断器(太陽光発電システム用)

              配線用遮断器(太陽光発電システム用)

                箱入りモーターブレーカ MBCシリーズ

                箱入りモーターブレーカ MBCシリーズ

                  サーキットブレーカ(協約形) NE-C

                  サーキットブレーカ(協約形) NE-C

                    ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NCBシリーズ

                    ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NCBシリーズ

                      配線用遮断器 Kシリーズ 分電盤協約サイズ

                      配線用遮断器 Kシリーズ 分電盤協約サイズ

                        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM

                        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM

                          メーカー 日東工業 日東工業 富士電機機器制御 オムロン Panasonic テンパール工業 テンパール工業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 テンパール工業 富士電機機器制御
                          通常価格 3,690円 3,024円 5,870円 8,464円 8,670円 10,573円 10,259円 3,125円 3,822円 1,190円 3,955円 5,351円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          取付方法 ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め DINレール取付 - - - - ネジ止め その他 DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め
                          接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 - 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型
                          代表規格 PSE PSE - PSE / CE / CUL / CCC - - - PSE PSE PSE - -
                          定格使用電圧(V) AC250 AC250 - - - - - - - - - -
                          端子構造 電線直締形 電線直締形 - - - - - - - - - -

                          切換カバースイッチ DCSのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          DCS3P100A
                          DCS3P15A
                          DCS3P30A
                          DCS3P60A
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          極数 定格電流
                          (A)
                          寸法 高さ
                          (mm)
                          寸法 幅
                          (mm)
                          寸法 奥行
                          (mm)

                          14,995円

                          ( 16,495円 )
                          1個 -

                          5日目

                          3100203106111

                          4,746円

                          ( 5,221円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          315986057.5

                          5,817円

                          ( 6,399円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          330114.56666

                          9,702円

                          ( 10,672円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          360178.590100

                          配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました