(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度ロガー LR5021

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度ロガー LR5021

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,731円
税込単価
36,004円

【特長】・K熱電対専用の2チャネル温度計測。・設置スペースを気にしない小型軽量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~800
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • JANコード:
    4536036003464
  • トラスココード:
    820-6402
  • 入力チャネル数(ch):
    2
  • 入力・測定対象:
    温度
  • バッテリ駆動時間(h):
    16~984
  • 外部記憶:
    不可
  • 付属品:
    テスト用電池、取扱説明書、操作ガイド
  • 電源:
    単3形アルカリ乾電池×2
  • 寸法(mm):
    79×60×37
  • 質量(g):
    160

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR5021

1個

32,731( 36,004円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・K熱電対専用の2チャネル温度計測。
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ。
・一目で分かりやすい2チャネル表示。
・記録を停止しないでPCにデータ転送可能。
・記録しながら電池交換(電池を外しても約30秒間は記録を継続)。
・大容量の内部メモリ(1chあたり60000データ)。
・電池がなくなっても測定データは消えません。
・万が一の誤操作でも安心(一つ前の記録データをバックアップ)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度ロガー LR5021の型番LR5021のページです。
型番LR5021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度ロガー LR5021

温度ロガー LR5021

    ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

    ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

      計装ロガー LR5031

      計装ロガー LR5031

        クランプロガー LR5051

        クランプロガー LR5051

          小型温度ロガー

          小型温度ロガー

            日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

            日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

              メモリハイロガー LR8431

              メモリハイロガー LR8431

                日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041

                日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041

                  チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)

                  チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)

                    高精度温湿度ロガー ZN-THX11-S

                    高精度温湿度ロガー ZN-THX11-S

                      電圧ロガー LR5042

                      電圧ロガー LR5042

                        簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

                        簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

                          クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)

                          クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 エムジー オムロン 日置電機 オムロン オムロン
                            通常価格 32,731円 32,341円 16,830円 33,426円 8,000円 20,123円 136,500円 20,123円 227,491円 27,872円 19,800円 37,694円 30,330円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   21日目   7日目   21日目   6日目~   3日目   1日目   17日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - - 温湿度記録計(ロガー) - - - - - - - -
                            測定温度範囲(℃) -40~800 -40~85 - - -40~180 - - - - - - - -
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1℃ - - - - - - - - - - -
                            防滴・防水機能 なし 防滴 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4536036003464 4536036000524 - - - - - - - - - - -

                            温度ロガー LR5021のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました