(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BI5-G18-Y1
DX-IBシリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) PROCESS CONTROLLER

DX-IBシリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) BI5-G18-Y1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
13,700円
税込単価
15,070円

フェイルセーフシステムを構成できる。本質安全防爆構造の近接スイッチ&コントロー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

BI5-G18-Y1 解除

Loading...

BI5-G18-Y1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
コントローラ種類
電源電圧(V)
構造
定格動作距離(mm)
取付方式
外形寸法(mm)
応答周波数(Hz)
接続方式
動作表示
出力
断線・短絡・自己監視機能
入力回路数
リレー出力回路数
トランジスタ出力回路数
リレー警報出力回路数
トランジスタ警報出力回路数
アナログ出力回路数
品名
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BI5-G18-Y1

セーフティ関連
-
-
金属製円柱形 ねじ付
5
埋込形
M18×30
1000
ケーブル
-
-
-
-
-
-
-
-
近接スイッチ
110
10

1個

13,700( 15,070円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フェイルセーフシステムを構成できる。
本質安全防爆構造の近接スイッチ&コントローラ。
【特長】
近接スイッチ:
・各種アプリケーションに対応できるワイドバリエーション
動作距離:2mmから50mm
取付け方式:埋込形、非埋込形
接続方式:ケーブル、コネクタ、端子台
構造:円柱形、溝形、角形
表示:動作表示LED付タイプ有り
・直流2線式で、ノイズにも強く長距離配線が可能
・鉄やステンレスなど各種金属を検出
・全機種統一仕様で、各コントローラとの組合わせは相互に自由
・保護構造はIP67(IEC 60529)の完全モールドタイプ
コントローラ:
・システムの規模、用途、目的に応じて選択できる豊富なラインナップ
基本形:IM12形
短絡・断線監視形(近接スイッチの異常を監視):IM1形
警報出力付(監視プラス警報出力):IM1-121EX-*形/IM1-451EX-*形
ローテーションスピードモニタ(回転速度の計測に最適):IM21形
・電源電圧は、AC20~250V、DC20~125Vのフリー電源(IM1形の一部機種を除く)
・A種接地不要
・入出力は1点/1点から4点/4点までで、リレー出力とトランジスタ出力タイプをご用意
・端子台は取外しが可能
・本体正面のDIPスイッチにより、出力信号や警報信号の切替えが可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

BI5-G18-Y1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DX-IBシリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造)の型番BI5-G18-Y1のページです。
型番BI5-G18-Y1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DX-IBシリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造)

DX-IBシリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造)

    SiOコントローラ 追加新キット

    SiOコントローラ 追加新キット

      停止検知ユニット G9SX-SM

      停止検知ユニット G9SX-SM

        SiOオプションキット

        SiOオプションキット

          RFIDシステム V680シリーズ IDコントローラ

          RFIDシステム V680シリーズ IDコントローラ

            RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ

            RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ

              SiOオプション品

              SiOオプション品

                イオナイザ ZJ-FW

                イオナイザ ZJ-FW

                  漏液検知帯/ポイントセンサ/接続端子台/ターミネータ F03シリーズ

                  漏液検知帯/ポイントセンサ/接続端子台/ターミネータ F03シリーズ

                    カムポジショナ H8PS オプションケーブル

                    カムポジショナ H8PS オプションケーブル

                      エアパーティクルセンサ ZN-PD-S

                      エアパーティクルセンサ ZN-PD-S

                        電極保持器 PS-□S(R)/-31

                        電極保持器 PS-□S(R)/-31

                          電極保持器 BF-□(R)/BS-1T

                          電極保持器 BF-□(R)/BS-1T

                            メーカー IDEC SUS オムロン SUS オムロン オムロン SUS オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 10,080円 20,785円 73,132円 16,502円 122,237円 2,649円 831円 4,959円 2,514円 2,514円 79,408円 2,250円 1,630円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            DX-IBシリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            塗装ブース内で使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/04/16
                            既存の塗装ブース内で製品の有無を検出したいとの改善要望がありました。塗装ブース内は防爆エリアなので、近接スイッチ、コントローラーなどが一式セットになっているこの商品を選定しました。スイッチの取り付けは汎用商品と同じでした。近接スイッチのケーブルがもう少し長いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BI2-G12-Y1X
                            BI5-G18-Y1X
                            IM1-12EX-R
                            IM1-12EX-T
                            IM1-22EX-R
                            IM1-22EX-R/24VDC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 コントローラ種類 電源電圧
                            (V)
                            構造 定格動作距離
                            (mm)
                            取付方式 外形寸法
                            (mm)
                            応答周波数
                            (Hz)
                            接続方式 動作表示 出力 断線・短絡・自己監視機能 入力回路数 リレー出力回路数 トランジスタ出力回路数 リレー警報出力回路数 トランジスタ警報出力回路数 アナログ出力回路数 品名 質量
                            (g)

                            11,520円

                            ( 12,672円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10セーフティ関連--金属製円柱形 ねじ付2埋込形M12×305000ケーブル--------近接スイッチ90

                            15,130円

                            ( 16,643円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10セーフティ関連--金属製円柱形 ねじ付5埋込形M18×301000ケーブル--------近接スイッチ110

                            32,670円

                            ( 35,937円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -セーフティ関連IM1形AC20~250/DC20~125-------リレー出力12なしなしなしなしコントローラ142

                            39,270円

                            ( 43,197円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -セーフティ関連IM1形AC20~250/DC20~125-------トランジスタ出力1なし2なしなしなしコントローラ133

                            45,760円

                            ( 50,336円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -セーフティ関連IM1形AC20~250/DC20~125-------リレー出力22なしなしなしなしコントローラ144

                            34,650円

                            ( 38,115円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -セーフティ関連IM1形DC10~30-------リレー出力22なしなしなしなしコントローラ135

                            コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました