(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EB3L-S01SAN
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) PROCESS CONTROLLER

EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) EB3L-S01SAN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,636円
税込単価
21,600円

【特長】・国際整合防爆指針2015Ex、2020Exおよび、技術的基準に適合・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 国際整合防爆指針2015Ex、2020Ex:最新のIEC規格に整合した指針。
  • 技術的基準: 電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)における可燃性ガスまたは引火性のものの蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有するものの技術的基準(IEC 60079関係)(平成8年9月6日付基発第556号施行通達別添)(略称:技術的基準)

型番

EB3L-S01SAN 解除

Loading...

EB3L-S01SAN の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
コントローラ種類
電源電圧(V)
非本安回路接続タイプ
非本安回路タイプ
収納回路数
コモン専用機種
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB3L-S01SAN

セーフティ関連
ランプバリア
AC100~240
端子接続
ソース形
1
×
150
10

1個

19,636( 21,600円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国際整合防爆指針2015Ex、2020Exおよび、技術的基準に適合
・1回路用から16回路用まで、豊富な機種を用意
・16回路用には、PLCとの接続が容易なコネクタタイプを用意。また、8、16回路用にはPLC接続対応のコモンタイプ(端子ねじタイプ)も用意
・接地不要:DC電源タイプにおいても、接地不要
・端子台はIDEC独自のばねアップ端子で配線工数削減
・グローバル対応: 国際/IECEx、北米/FM、UL、c-UL、 欧州/CE、ATEX、UKCA、中国/Ex-CCC、 韓国/KCS、台湾/TS、日本/TIIS、DEKRA
・船級対応:NK(日本海事協会)、KR(韓国船級)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 国際整合防爆指針2015Ex、2020Ex:最新のIEC規格に整合した指針。
  • 技術的基準: 電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)における可燃性ガスまたは引火性のものの蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有するものの技術的基準(IEC 60079関係)(平成8年9月6日付基発第556号施行通達別添)(略称:技術的基準)

EB3L-S01SANで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造)の型番EB3L-S01SANのページです。
型番EB3L-S01SANに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造)

EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造)

    イオナイザ(デジタルバータイプ) ZJ-BAS

    イオナイザ(デジタルバータイプ) ZJ-BAS

      電極棒および周辺部品 F03-□

      電極棒および周辺部品 F03-□

        EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)

        EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)

          カムポジショナ オプション品

          カムポジショナ オプション品

            イオナイザユニット ZN-J

            イオナイザユニット ZN-J

              エアクリーンユニット ZN-A

              エアクリーンユニット ZN-A

                RFIDシステム V680シリーズ IDコントローラ

                RFIDシステム V680シリーズ IDコントローラ

                  電極棒用周辺部品 F03-□ オプション品

                  電極棒用周辺部品 F03-□ オプション品

                    漏液ポイントセンサ F03-16PS-F

                    漏液ポイントセンサ F03-16PS-F

                      SiOオプション品

                      SiOオプション品

                        PSRmini セーフティリレー

                        PSRmini セーフティリレー

                          水中電極 ビニールコードPH

                          水中電極 ビニールコードPH

                            メーカー IDEC オムロン オムロン IDEC オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン SUS フエニックス・コンタクト オムロン
                            通常価格 19,636円 4,670円 36円 14,595円 502円 5,328円 3,202円 122,237円 351円 7,301円 831円 54,864円 4,840円
                            通常出荷日 2日目   39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EB3L-S02SAN
                            EB3L-S03SAN
                            EB3L-S06SAN
                            EB3L-S08CSDN
                            EB3L-S10KAN
                            EB3L-S10SAN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 コントローラ種類 電源電圧
                            (V)
                            非本安回路接続タイプ 非本安回路タイプ 収納回路数 コモン専用機種 質量
                            (g)

                            26,249円

                            ( 28,874円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10セーフティ関連ランプバリアAC100~240端子接続ソース形2×180

                            30,975円

                            ( 34,073円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10セーフティ関連ランプバリアAC100~240端子接続ソース形3×190

                            41,838円

                            ( 46,022円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -セーフティ関連ランプバリアAC100~240端子接続ソース形6×260

                            52,394円

                            ( 57,633円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10セーフティ関連ランプバリアDC24端子接続ソース形8340

                            59,326円

                            ( 65,259円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10セーフティ関連ランプバリアAC100~240端子接続シンク形10×360

                            55,867円

                            ( 61,454円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10セーフティ関連ランプバリアAC100~240端子接続ソース形10×360

                            コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました