(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EB3L形ランプバリア用ブザー

EB3L形ランプバリア用ブザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,861円
税込単価
9,747円

ブザーは連続音と断続音の2種類をご用意。φ30の取付穴で取り付けが可能。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

EB3P-ZUN12CN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB3P-ZUN12CN

連続

1個

8,861( 9,747円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブザーは連続音と断続音の2種類をご用意。
φ30の取付穴で取り付けが可能。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

EB3P-ZUN12CNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EB3L形ランプバリア用ブザーの型番EB3P-ZUN12CNのページです。
型番EB3P-ZUN12CNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EB3L形ランプバリア用ブザー

EB3L形ランプバリア用ブザー

    AZ形電磁ブザー

    AZ形電磁ブザー

      φ22 ブザー DR22形

      φ22 ブザー DR22形

        φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

        φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

          高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

          高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

            UZ6形ブザー

            UZ6形ブザー

              φ16 ブザー AH164・165形

              φ16 ブザー AH164・165形

                器具用電子ブザー(DSEB21**)

                器具用電子ブザー(DSEB21**)

                  コントロールユニット電磁ブザー

                  コントロールユニット電磁ブザー

                    HW1Z形 照光/非照光ブザー

                    HW1Z形 照光/非照光ブザー

                      ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

                      ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

                        ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

                        ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

                          ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

                          ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

                            メーカー IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC デバイス販売テクノ IDEC 富士電機機器制御 デバイス販売テクノ IDEC IDEC Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) ミスミ
                            通常価格 8,861円 6,400円 3,390円 2,910円 2,290円 2,420円 2,790円 1,890円 8,000円 640円 25,060円 21,520円 1,790円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - - - -
                            形状 丸型 丸型 丸形 その他 丸型 丸型 - 長角型 丸型 - その他 その他 -

                            EB3L形ランプバリア用ブザーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EB3P-ZUN12FN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            15,231円

                            ( 16,754円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            断続

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました