(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒューズホルダー P4号受口

ヒューズホルダー P4号受口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
610円
税込単価
671円

パネル取付タイプ(はんだ付け接続)タイプの警報用ヒューズです。定格電圧はAC/...

詳細情報を確認する

  • 適合サイズ:
    その他
  • 取付タイプ:
    パネル取付
  • 定格電流(A):
    15
  • 適合ヒューズ:
    SP4 / P4H / SP4L / WP / P4L・PL4L / P4・PL4 / P4・PL4(BSS)
  • 定格電圧(v):
    AC/DC250
  • 定格電流(警報回路)(A):
    5
  • 耐電圧(警報端子間):
    AC1000V 1分間
  • 耐電圧(その他組み合わせ):
    AC2500V 1分間
  • 色:

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P4-2S

34mm×12mm×27mm
10

2個

610( 671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パネル取付タイプ(はんだ付け接続)タイプの警報用ヒューズです。
定格電圧はAC/DC250V、定格電流は15A・警報回路は5Aです。

P4-2Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー P4号受口の型番P4-2Sのページです。
型番P4-2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒューズホルダー P4号受口

ヒューズホルダー P4号受口

    ヒューズホルダ Pシリーズ

    ヒューズホルダ Pシリーズ

      ヒューズホルダー 横型連結式 F-700シリーズ

      ヒューズホルダー 横型連結式 F-700シリーズ

        ヒューズホルダー(Fuse holder)

        ヒューズホルダー(Fuse holder)

          ヒューズホルダー F-720-L(横型連結式、溶断表示機能付)

          ヒューズホルダー F-720-L(横型連結式、溶断表示機能付)

            ヒューズホルダー 横型連結式 F-700-BL(溶断表示付ヒューズキャリア付)

            ヒューズホルダー 横型連結式 F-700-BL(溶断表示付ヒューズキャリア付)

              ヒューズホルダー F-7175(中継型)

              ヒューズホルダー F-7175(中継型)

                ヒューズホルダー F-7135(横型)

                ヒューズホルダー F-7135(横型)

                  ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

                  ヒューズホルダー F-720(横型連結式)

                    インラインヒューズホルダ HHTシリーズ

                    インラインヒューズホルダ HHTシリーズ

                      ヒューズホルダー F-710-A(横型連結式)

                      ヒューズホルダー F-710-A(横型連結式)

                        ヒューズホルダー F-600シリーズ(筒型ワンタッチ型)

                        ヒューズホルダー F-600シリーズ(筒型ワンタッチ型)

                          ヒューズホルダー 横型連結式 F-710-B

                          ヒューズホルダー 横型連結式 F-710-B

                            メーカー 大東通信機 大東通信機 サトーパーツ エコー電子 サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ Eaton サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 610円 778円 398円 329円 1,397円 898円 198円 650円 620円 1,500円 378円 560円 290円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適合サイズ その他 その他 φ6.4×30mm φ6.4×30mm φ10.31×38.1mm φ6.4×30mm φ5.2×20mm φ10.31×38.1mm φ10.31×38.1mm φ5×20mm φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ5.2×20mm
                            取付タイプ パネル取付 DINレール取付 DINレール取付 パネル取付 DINレール取付 DINレール取付 中継取付 直付 DINレール取付 直付 直付 パネル取付 直付
                            定格電流(A) 15 15 10 - 20 10 3 20 20 5/10 10 8 10
                            適合ヒューズ SP4 / P4H / SP4L / WP / P4L・PL4L / P4・PL4 / P4・PL4(BSS) SP4 / P4H / SP4L / WP / P4L・PL4L / P4・PL4 / P4・PL4(BSS) - - - - - - - - - - -
                            定格電圧(v) AC/DC250 AC/DC250 - - - - - - - - - - -

                            ヒューズホルダー P4号受口のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました