(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DRC12-24PAE
ハウジング DEUTSCH DRCシリーズ コネクタ

ハウジング DEUTSCH DRCシリーズ DRC12-24PAE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,123円 1,249円
税込単価
3,435円 1,374円

【仕様】・DEUTSCHコネクタ(オプション・その他)商品です。

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 適用シリーズ:
    DEUTSCH DRC

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません
    ミスミ在庫・入荷状況によっては販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 一部商品につきまして、ダストキャップの色及びロゴが順次ランニング変更となります。
    【色】黄色 > 白
    【ロゴ】DEUTSCH > TE
    対象商品のリスト・ダストキャップの色見本は、「商品情報タブ」をご確認ください。
    なお、この変更による製品の基本性能/仕様の変更はございません。

型番

DRC12-24PAE 解除

Loading...

DRC12-24PAE の仕様・寸法情報

商品情報

ダストキャップの色及びロゴ変更 対象商品リスト

対象商品リスト

 

 

ダストキャップの色見本

ダストキャップ色

型番リスト

型番
種類
アクセサリタイプ
材質
仕様
保護等級
適用タイプ
種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRC12-24PAE

ハウジング
-
PPS GF
高さ=77.22mm 長さ=53.09mm 幅=44.25mm
IP68
メス端子用ハウジング
電線対電線

1個

3,123円

1,249

( 1,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・DEUTSCHコネクタ(オプション・その他)商品です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません
    ミスミ在庫・入荷状況によっては販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 一部商品につきまして、ダストキャップの色及びロゴが順次ランニング変更となります。
    【色】黄色 > 白
    【ロゴ】DEUTSCH > TE
    対象商品のリスト・ダストキャップの色見本は、「商品情報タブ」をご確認ください。
    なお、この変更による製品の基本性能/仕様の変更はございません。

DRC12-24PAEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハウジング DEUTSCH DRCシリーズの型番DRC12-24PAEのページです。
型番DRC12-24PAEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハウジング DEUTSCH DRCシリーズ

ハウジング DEUTSCH DRCシリーズ

    Dynamic 3000 シリーズ

    Dynamic 3000 シリーズ

      DEUTSCH DTHD DTシリーズ

      DEUTSCH DTHD DTシリーズ

        MX123™ 防水コネクターシステム ワイヤードレスカバー

        MX123™ 防水コネクターシステム ワイヤードレスカバー

          GRACE INERTIA 6.2シリーズ

          GRACE INERTIA 6.2シリーズ

            GRACE INERTIA 3.5シリーズ

            GRACE INERTIA 3.5シリーズ

              TE MATE-N-LOK 770232-1 ダスト MATE-N-LOKコネクタ 770232

              TE MATE-N-LOK 770232-1 ダスト MATE-N-LOKコネクタ 770232

                USBコネクタカバー KPSシリーズ

                USBコネクタカバー KPSシリーズ

                  Universal MATE-N-LOKシリーズ

                  Universal MATE-N-LOKシリーズ

                    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 1-170823-1

                    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 1-170823-1

                      FASTON Terminals and Housingsシリーズ

                      FASTON Terminals and Housingsシリーズ

                        FASTON 250シリーズ

                        FASTON 250シリーズ

                          Positive Lock 250シリーズ

                          Positive Lock 250シリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity タカチ電機工業 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 1,780円 2,396円 1,443円 123円 207円 134円 72円 158円 363円 9円 614円 154円 137円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            - - - - - - -
                            適用シリーズ DEUTSCH DRC Dynamic 3000 Series DEUTSCH DTHD,DT - GRACE INERTIA 6.2 GRACE INERTIA 3.5 - - Universal MATE-N-LOK - - FASTON 250 Positive Lock 250

                            ハウジング DEUTSCH DRCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0528-007-6005
                            DRC12-24PBE
                            DRC12-40PBE
                            DRC12-70PBE
                            DRC16-24SAE-P013
                            DRC16-70SAE-P013
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 アクセサリタイプ 材質 仕様 保護等級 適用タイプ 種類詳細

                            1,780円

                            ( 1,958円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            フードカバーPA GF---電線対電線

                            3,286円

                            ( 3,615円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ハウジング-PPS GF高さ=77.22mm 長さ=53.09mm 幅=44.25mmIP68メス端子用ハウジング電線対電線

                            3,559円

                            ( 3,915円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ハウジング-PPS GF高さ=97.54mm 長さ=53.29mm 幅=43.15mmIP68オス端子用ハウジング電線対電線

                            3,930円

                            ( 4,323円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ハウジング-PPS GF高さ=126.82mm  長さ=58.93mm 幅=44.63mmIP68オス端子用ハウジング電線対電線

                            3,120円

                            ( 3,432円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ハウジング-PPS GF高さ=29.16mm 長さ=53.34mm 幅=40.64mmIP68メス端子用ハウジング電線対電線

                            3,910円

                            ( 4,301円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ハウジング-PPS GF高さ=36.09mm 長さ=103.99mm 幅=41.73mmIP68メス端子用ハウジング電線対電線

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました