(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:130102
PLASTI-GRIPシリーズ コネクタ

PLASTI-GRIPシリーズ 130102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
227円 90円
税込単価
250円 99円

リング トングタイプのAMP圧着端子です。【適合電線サイズ(mm2)】1.04...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

130102 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類形状シリーズ内径適合電線サイズ絶縁部素材絶縁被覆(色)
130102絶縁付圧着端子リング・タンその他φ5.216~14AWGビニル
34145絶縁付圧着端子リング・タンその他φ4.3422AWGビニル
34160絶縁付圧着端子リング・タンその他φ4.3416~14AWGビニル

型番リスト

型番
内径(φ)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
適合電線サイズ(mm2)
絶縁被覆外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

130102

5.2
16~14
1.25~2.00
4.9
10

3個

227円

90

( 99円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

リング トングタイプのAMP圧着端子です。
【適合電線サイズ(mm2)】1.04~2.62/0.3~1.42

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

130102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PLASTI-GRIPシリーズの型番130102のページです。
型番130102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLASTI-GRIPシリーズ

PLASTI-GRIPシリーズ

    SOLISTRANDシリーズ

    SOLISTRANDシリーズ

      リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)

      リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)

        銅線用裸圧着端子(ブレーカー用)

        銅線用裸圧着端子(ブレーカー用)

          裸圧着端子 丸型(バリュー品)

          裸圧着端子 丸型(バリュー品)

            銅線用裸圧着端子旗形 D形

            銅線用裸圧着端子旗形 D形

              RS Pro 圧着ピギーバック端子

              RS Pro 圧着ピギーバック端子

                圧着ブーツレースフェルール

                圧着ブーツレースフェルール

                  TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 ナチュラル

                  TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 ナチュラル

                    銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

                    銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

                      銅線用角形ニッ穴裸圧着端子

                      銅線用角形ニッ穴裸圧着端子

                        TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170889-1

                        TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170889-1

                          ELECTRO TAP

                          ELECTRO TAP

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity 未来工業 大同端子製造 ミスミ 大同端子製造 RS PRO RS PRO TE Connectivity 大同端子製造 大同端子製造 TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 213円 188円 803円 5,725円 512円 4,778円 62円 5円 102円 3,690円 9,332円 108円 148円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 - 裸圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 - - 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 - スプライス
                            形状 リング・タン リング・タン - 角形 丸型 旗型 その他 棒型 - 丸型 角形 - 丸型
                            シリーズ その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            絶縁部素材 ビニル - - - - - - - - ビニル - - ナイロン

                            PLASTI-GRIPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            34145
                            34160
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径
                            (φ)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁被覆(色) 適合電線サイズ
                            (mm2)
                            絶縁被覆外径
                            (mm)

                            218円

                            ( 240円 )
                            3個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104.34220.3~1.42-

                            213円

                            ( 234円 )
                            3個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104.3416~141.04~2.623.56

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました