(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SOLISTRANDシリーズ

SOLISTRANDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
188円
税込単価
207円

リング トングタイプのAMP圧着端子です。【適合電線サイズ(mm2)】1.04...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

34122

10

3個

188( 207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

リング トングタイプのAMP圧着端子です。
【適合電線サイズ(mm2)】1.04~2.62

34122で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SOLISTRANDシリーズの型番34122のページです。
型番34122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SOLISTRANDシリーズ

SOLISTRANDシリーズ

    耐熱端子(R形)丸形

    耐熱端子(R形)丸形

      銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

      銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

        JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

        JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

          銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

          銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

            圧着銅管端子 D形

            圧着銅管端子 D形

              低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

              低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

                JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 1.25シリーズ

                JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 1.25シリーズ

                  リング・タン端子

                  リング・タン端子

                    丸形端子(R形)

                    丸形端子(R形)

                      ニッケル端子(NHR型)

                      ニッケル端子(NHR型)

                        裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]

                        裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]

                          絶縁被覆付閉端接続子 EC形

                          絶縁被覆付閉端接続子 EC形

                            メーカー TE Connectivity ニチフ端子工業 冨士端子工業 日本圧着端子製造 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 冨士端子工業 KST ニチフ端子工業
                            通常価格 188円 8,531円 1,316円 42円 532円 8,117円 377円 6,174円 283円 9円 6,109円 511円 1,158円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 裸圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 - 裸圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 - 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子
                            形状 リング・タン 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 - リング・タン 丸型 丸型 丸型 閉端型
                            シリーズ その他 - - - - - - - その他 - - - -
                            内径(φ) 4.34 - - - - - - - 6.73 - - - -
                            適合電線サイズ(AWG) 16~14 - - - - - - - 12~10 - - - -

                            SOLISTRANDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました