(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ブレーカ BL-1C/BL-2C

安全ブレーカ BL-1C/BL-2C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
742円 ~ 2,642円
税込価格
816円 ~ 2,906円

【仕様】・アンペアフレーム AF:30AF・定格遮断容量 AC100Vの時(k...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    1.5
  • アンペアフレーム詳細 AF:
    30AF

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
-
10

1個

1,982( 2,180円 )

-

-
20

1個

742( 816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
10

1個

1,074( 1,181円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
15

1個

2,642( 2,906円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
20

1個

1,032( 1,135円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・アンペアフレーム AF:30AF
・定格遮断容量 AC100Vの時(kA):1.5

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ブレーカ BL-1C/BL-2C

安全ブレーカ BL-1C/BL-2C

    漏電ブレーカ(協約形) GE-C

    漏電ブレーカ(協約形) GE-C

      インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

      インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

        漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ

        漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ

          GE 漏電ブレーカ(経済形) 埋込形・50AFタイプ

          GE 漏電ブレーカ(経済形) 埋込形・50AFタイプ

            GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

            GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ

              G-TWIN ブレーカ EWシリーズ RAGU(50AF/125AF)

              G-TWIN ブレーカ EWシリーズ RAGU(50AF/125AF)

                BJS 小形漏電ブレーカ

                BJS 小形漏電ブレーカ

                  GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

                  GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

                    GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

                    GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

                      プラグイン小形漏電ブレーカ

                      プラグイン小形漏電ブレーカ

                        過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

                        過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

                          漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

                          漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

                            メーカー 三菱電機 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 富士電機機器制御 Panasonic 日東工業 日東工業 内外電機 河村電器産業 Panasonic
                            通常価格 742円 10,174円 6,172円 3,023円 17,600円 7,854円 34,891円 3,126円 14,058円 - 5,992円 4,386円 3,715円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 - 60AF 30AF以下 50AF 50AF - 30AF以下 50AF - - 30AF以下 30AF以下
                            極数 2 - 3 2 - - 3 - - - - 2 -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 1.5 - 2.5 2.5 10 10 - - 10 - 2.5 1.5 -
                            アンペアフレーム詳細 AF 30AF - - - - - - - - - - - -

                            安全ブレーカ BL-1C/BL-2Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました