(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファン EFシリーズ

ファン EFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,150円
税込単価
3,465円

【特長】・MagLevモーターファンを搭載。・多風量、高静圧、超寿命といった必...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    DCファン
  • サイズ:
    40x40
  • 厚み:
    20mm
  • 入力電圧:
    DC12V
  • センサ出力:
  • 特性:
    長寿命
  • 代表規格:
    CE / UL / TUV
  • 最大風量(DC入力電圧)(m3/min):
    0.25
  • 音量(DC入力電圧)(dB):
    26.5
  • 最大静圧(DC入力電圧)(Pa):
    54.78

型番

EF40201B1-000U-A99 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類サイズ厚み入力電圧センサ出力特性代表規格最大風量(DC入力電圧)音量(DC入力電圧)最大静圧(DC入力電圧)
EF40201B1-000U-A99DCファン40x4020mmDC12V長寿命CE/UL/TUV0.25m3/min26.5dB54.78Pa

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EF40201B1-000U-A99

1個

3,150( 3,465円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MagLevモーターファンを搭載。
・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。

Loading...

EF40201B1-000U-A99で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ファン EFシリーズの型番EF40201B1-000U-A99のページです。
型番EF40201B1-000U-A99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファン EFシリーズ

ファン EFシリーズ

    ファン MEシリーズ

    ファン MEシリーズ

      ファン MFシリーズ

      ファン MFシリーズ

        ファン Mシリーズ

        ファン Mシリーズ

          ファン PMDシリーズ

          ファン PMDシリーズ

            ファン PFシリーズ

            ファン PFシリーズ

              San Ace 低消費電力ファン 9GA

              San Ace 低消費電力ファン 9GA

                リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

                リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

                  DCサンエース 防水遠心ファン

                  DCサンエース 防水遠心ファン

                    San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                    San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                      ACファン 08038PB 【旧3115PS】

                      ACファン 08038PB 【旧3115PS】

                        ACDCファンセットモデル

                        ACDCファンセットモデル

                          AC大型プロペラファン MRSシリーズ

                          AC大型プロペラファン MRSシリーズ

                            メーカー SUNON SUNON SUNON SUNON SUNON SUNON 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気 オリエンタルモーター
                            通常価格 3,150円 2,210円 2,900円 2,123円 6,290円 4,605円 2,840円 5,830円 16,330円 8,080円 3,820円 9,690円 11,354円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン ACDCファン ACファン
                            サイズ 40x40 - - - - - - その他 その他 140x140 80x80 - -
                            厚み 20mm - - - - - - - - - 38mm 38mm -
                            入力電圧 DC12V - - DC12V - DC12V - - - - - 100~240 -
                            センサ出力 電圧出力 - パルス パルス - - -

                            ファン EFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました