(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファン MEシリーズ

ファン MEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,210円 ~ 3,780円
税込価格
2,431円 ~ 4,158円

【特長】・MagLevモーターファンを搭載。・多風量、高静圧、超寿命といった必...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類サイズ厚み入力電圧センサ出力特性代表規格最大風量(DC入力電圧)音量(DC入力電圧)最大静圧(DC入力電圧)
ME80201V1-000U-A99DCファン80x8020mmDC12V長寿命CE/UL/TUV1.02m3/min38dB44.82Pa
ME70201V1-000U-A99DCファン70x7020mmDC12V長寿命CE/UL/TUV0.82m3/min33dB34.86Pa
ME70151V1-000U-A99DCファン70x7015mmDC12V長寿命CE/UL/TUV0.76m3/min31.5dB27.39Pa
ME70202V1-000U-A99DCファン70x7020mmDC12V長寿命CE/UL/TUV0.82m3/min33dB34.86Pa
ME80202V1-000U-A99DCファン80x8020mmDC12V長寿命CE/UL/TUV1.02m3/min38dB44.82Pa

型番リスト

型番
サイズ
厚み
入力電圧
代表規格
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
音量(DC入力電圧)(dB)
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70x70
20mm
DC12V
CE / UL / TUV
0.82
33
34.86

1個

3,780( 4,158円 )

5日目

70x70
20mm
DC24V
CE / UL / TUV
0.82
33
34.86

1個

2,210( 2,431円 )

5日目

80x80
20mm
DC12V
CE / UL / TUV
1.02
38
44.82

1個

3,220( 3,542円 )

5日目

80x80
20mm
DC24V
CE / UL / TUV
1.02
38
44.82

1個

2,920( 3,212円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MagLevモーターファンを搭載。
・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファン MEシリーズ

ファン MEシリーズ

    DCファン 11925SA 【旧4710SB】

    DCファン 11925SA 【旧4710SB】

      DCファン 11938KA 【旧4715KL】

      DCファン 11938KA 【旧4715KL】

        DCファン 06015VA 【旧2406VL】

        DCファン 06015VA 【旧2406VL】

          Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

          Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

            San Ace DCファン/□120mmシリーズ

            San Ace DCファン/□120mmシリーズ

              DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

              DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                San Ace DCファン 109E

                San Ace DCファン 109E

                  DCファン 04010KA 【旧1604KL】

                  DCファン 04010KA 【旧1604KL】

                    DCサンエース 防油ファン

                    DCサンエース 防油ファン

                      San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                      San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                        San Ace 防水ファン

                        San Ace 防水ファン

                          San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                          San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                            メーカー SUNON ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ SUNON 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 2,210円 2,290円 3,150円 1,590円 1,254円 3,420円 6,706円 7,720円 2,430円 6,590円 2,370円 5,760円 2,550円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 DCファン DCファン DCファン DCファン - DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            センサ出力 - - - - - - - - - - - -
                            特性 長寿命 - - - - - 標準(汎用) 標準(汎用) - 防油 - 防水 -

                            ファン MEシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            装置の熱対策として
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/19
                            80mm角で薄型のファンを探していました。
                            出来れば15mm厚のファンが良かったのですが、値段が高価になることから
                            こちら(20mm厚)を選定しました。
                            今まで使用していた25mm厚ファンに比べ、若干安価でありうれしいところです。
                            今後もリピート使用するかは、耐久性の評価を行ってから決定します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました