(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファン Mシリーズ

ファン Mシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,123円
税込単価
2,335円

【特長】・MagLevモーターファンを搭載。・多風量、高静圧、超寿命といった必...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

MF60251VX-1000U-A99 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
厚み
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
音量(DC入力電圧)(dB)
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF60251VX-1000U-A99

60x60
25mm
0.76
31.2
77.19

1個

2,123( 2,335円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MagLevモーターファンを搭載。
・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

MF60251VX-1000U-A99で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファン Mシリーズの型番MF60251VX-1000U-A99のページです。
型番MF60251VX-1000U-A99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファン Mシリーズ

ファン Mシリーズ

    ファン MFシリーズ

    ファン MFシリーズ

      ファン EFシリーズ

      ファン EFシリーズ

        ファン PFシリーズ

        ファン PFシリーズ

          ファン PMDシリーズ

          ファン PMDシリーズ

            ファン MEシリーズ

            ファン MEシリーズ

              リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

              リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

                San Ace 低消費電力ファン 9GA

                San Ace 低消費電力ファン 9GA

                  DCサンエース 防水遠心ファン

                  DCサンエース 防水遠心ファン

                    San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                    San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                      制御盤ファンユニット

                      制御盤ファンユニット

                        AC大型プロペラファン MRSシリーズ

                        AC大型プロペラファン MRSシリーズ

                          ACDCファンセットモデル

                          ACDCファンセットモデル

                            メーカー SUNON SUNON SUNON SUNON SUNON SUNON 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター オリエンタルモーター 山洋電気
                            通常価格 2,123円 2,900円 3,150円 4,605円 6,290円 2,210円 5,830円 2,840円 16,330円 8,080円 6,738円 11,354円 9,690円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            種類 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン - ACファン ACDCファン
                            入力電圧 DC12V - DC12V DC12V - - - - - - - - 100~240
                            センサ出力 電圧出力 パルス - パルス - - - -
                            特性 長寿命 長寿命 長寿命 長寿命 長寿命 長寿命 標準(汎用) 標準(汎用) 防水 - - - 長寿命
                            代表規格 CE / UL / TUV CE / UL / TUV CE / UL / TUV CE / UL / TUV - - UL / TUV / CSA UL / CUL / TUV UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA - - PSE / CE / UL / CUL / TUV

                            ファン Mシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました