(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファン MFシリーズ

ファン MFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

【特長】・MagLevモーターファンを搭載。・多風量、高静圧、超寿命といった必...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

MF60202V1-1000U-A99 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
厚み
入力電圧
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
音量(DC入力電圧)(dB)
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF60202V1-1000U-A99

60x60
20mm
DC24V
0.65
33.5
52.29

1個

2,900( 3,190円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MagLevモーターファンを搭載。
・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

MF60202V1-1000U-A99で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファン MFシリーズの型番MF60202V1-1000U-A99のページです。
型番MF60202V1-1000U-A99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファン MFシリーズ

ファン MFシリーズ

    ファン EFシリーズ

    ファン EFシリーズ

      ファン Mシリーズ

      ファン Mシリーズ

        ファン MEシリーズ

        ファン MEシリーズ

          ファン PFシリーズ

          ファン PFシリーズ

            ファン PMDシリーズ

            ファン PMDシリーズ

              リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

              リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

                San Ace 低消費電力ファン 9GA

                San Ace 低消費電力ファン 9GA

                  San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                  San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                    DCサンエース 防水遠心ファン

                    DCサンエース 防水遠心ファン

                      ACファン 08038PB 【旧3115PS】

                      ACファン 08038PB 【旧3115PS】

                        San Ace DCファン/□52mmシリーズ

                        San Ace DCファン/□52mmシリーズ

                          DCサンエース 遠心ファン

                          DCサンエース 遠心ファン

                            メーカー SUNON SUNON SUNON SUNON SUNON SUNON 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 2,900円 2,864円 2,123円 2,008円 4,605円 5,714円 4,871円 2,755円 6,750円 15,350円 3,820円 2,590円 9,280円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン DCファン DCファン
                            センサ出力 電圧出力 パルス - - パルス - パルス
                            特性 長寿命 長寿命 長寿命 長寿命 長寿命 長寿命 標準(汎用) 標準(汎用) - 防水 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用)
                            代表規格 CE / UL / TUV CE / UL / TUV CE / UL / TUV - CE / UL / TUV - UL / TUV / CSA UL / CUL / TUV UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA - UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA

                            ファン MFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MFC0251V3-000U-A99
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 厚み 入力電圧 最大風量(DC入力電圧)
                            (m3/min)
                            音量(DC入力電圧)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力電圧)
                            (Pa)

                            4,615円

                            ( 5,077円 )
                            1個 -

                            5日目

                            120x12025mmDC12V2.123439.84

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました