(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PMD2407PTV1-A.GN
ファン PMDシリーズ ファン

ファン PMDシリーズ PMD2407PTV1-A.GN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,290円
税込単価
6,919円

【特長】・MagLevモーターファンを搭載・多風量、高静圧、超寿命といった必要...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

PMD2407PTV1-A.GN 解除

Loading...

PMD2407PTV1-A.GN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
厚み
入力電圧
代表規格
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
音量(DC入力電圧)(dB)
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMD2407PTV1-A.GN

70x70
25mm
DC24V
CE / UL / TUV
1.39
44
89.64

1個

6,290( 6,919円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MagLevモーターファンを搭載
・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー
・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

PMD2407PTV1-A.GNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファン PMDシリーズの型番PMD2407PTV1-A.GNのページです。
型番PMD2407PTV1-A.GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファン PMDシリーズ

ファン PMDシリーズ

    防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

    防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

      防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

      防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

        防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

        防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

          ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

          ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

            San Ace DCファン/□92mmシリーズ

            San Ace DCファン/□92mmシリーズ

              San Ace DCファン/□120mmシリーズ

              San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                筐体 ACファン

                筐体 ACファン

                  San Ace DCファン/□40mmシリーズ

                  San Ace DCファン/□40mmシリーズ

                    DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                    DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

                      San Ace 防水ファン

                      San Ace 防水ファン

                        防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

                        防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

                          防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

                          防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

                            メーカー SUNON 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 エダー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 6,290円 7,600円 8,640円 8,432円 8,320円 2,550円 3,420円 2,377円 2,370円 6,706円 5,760円 8,470円 7,970円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 DCファン DCファン DCファン DCファン ACDCファン DCファン DCファン ACファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            センサ出力 パルス パルス パルス - - - - - - - パルス パルス
                            特性 長寿命 長寿命 / 防水 長寿命 / 防水 長寿命 / 防水 - - - 標準(汎用) - 標準(汎用) 防水 防水 長寿命 / 防水

                            ファン PMDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PMD1206PTVX-A.U.GN
                            PMD1207PTB1-A(2).GN
                            PMD1209PMB3-A(2).GN
                            PMD1212PMB2-A (2).GN
                            PMD2409PMB3-A(2).GN
                            PMD2412PMB2-A (2).GN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 厚み 入力電圧 代表規格 最大風量(DC入力電圧)
                            (m3/min)
                            音量(DC入力電圧)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力電圧)
                            (Pa)

                            7,240円

                            ( 7,964円 )
                            1個 -

                            5日目

                            60x6025mmDC12VCE / UL / TUV1.1345159.36

                            7,830円

                            ( 8,613円 )
                            1個 -

                            5日目

                            70x7025mmDC12VCE / UL / TUV1.394589.64

                            12,900円

                            ( 14,190円 )
                            1個 -

                            5日目

                            92x9238mmDC12VCE / UL / TUV2.650.3107.07

                            15,300円

                            ( 16,830円 )
                            1個 -

                            5日目

                            120x12038mmDC12VCE / UL4.8251134.46

                            14,850円

                            ( 16,335円 )
                            1個 -

                            5日目

                            92x9238mmDC24VCE / UL / TUV2.650.3107.07

                            20,870円

                            ( 22,957円 )
                            1個 -

                            5日目

                            120x12038mmDC24VCE / UL4.8251134.46

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました