(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MS-Tシリーズ コンタクタ形電磁継電器 SR-T 交流操作

MS-Tシリーズ コンタクタ形電磁継電器 SR-T 交流操作

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,426円 ~ 6,128円
税込価格
2,669円 ~ 6,741円

【特長】・盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mmレール取付機構を全面採用...

詳細情報を確認する

  • 寸法 長さ(mm):
    75
  • 寸法 幅(mm):
    44
  • 特殊接点付:
    標準仕様

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
コイル定格電圧(V)
補助接点
代表規格
寸法 厚み(mm)
仕様
フレームサイズ
フィンガープロテクション/端子カバー
操作コイル、操作回路仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100
[その他] 3a2b
UL / CUL / TUV / CCC / CSA
78
交流操作形
T5
標準仕様
標準仕様

1個

2,890( 3,179円 )

5日目

AC200
[その他] 3a2b
UL / CUL / TUV / CCC / CSA
78
交流操作形
T5
標準仕様
標準仕様

1個

2,426( 2,669円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100
[その他] 3a2b
UL / CUL / TUV / CCC / CSA
78
交流操作形
T5
配線合理化端子付
標準仕様

1個

2,863( 3,149円 )

5日目

AC100
[その他] 4a1b
UL / CUL / TUV / CCC / CSA
78
交流操作形
T5
配線合理化端子付
標準仕様

1個

4,360( 4,796円 )

5日目

AC100
[その他] 5a
UL / CUL / TUV / CCC / CSA
78
交流操作形
T5
標準仕様
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)

1個

4,880( 5,368円 )

5日目

AC200
[その他] 3a2b
UL / CUL / TUV / CCC / CSA
78
交流操作形
T5
標準仕様
サージ吸収器取付形(バリスタ素子)

1個

4,880( 5,368円 )

5日目

AC100
[その他] 4a1b
UL / CUL / TUV / CCC / CSA
78
交流操作形
T5
スプリングクランプ端子付
標準仕様

1個

6,128( 6,741円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mmレール取付機構を全面採用しています
・ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています
・見やすいコイル定格
・極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています
・電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています
・充電部保護カバーを標準装備
・基本フレームのほかに直流操作形、機械ラッチ式などの応用品も豊富です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MS-Tシリーズ コンタクタ形電磁継電器 SR-T 交流操作

MS-Tシリーズ コンタクタ形電磁継電器 SR-T 交流操作

    MS-T/Nシリーズ 高感度コンタクタ MSOD-Q

    MS-T/Nシリーズ 高感度コンタクタ MSOD-Q

      DILEEM/DILEM ミニコンタクタ

      DILEEM/DILEM ミニコンタクタ

        S-Nシリーズ(非可逆式) 電磁接触器

        S-Nシリーズ(非可逆式) 電磁接触器

          DILA接触器リレー

          DILA接触器リレー

            電磁接触器 SKシリーズ F-QuiQ スプリング端子タイプ

            電磁接触器 SKシリーズ F-QuiQ スプリング端子タイプ

              DILM接触器 三相

              DILM接触器 三相

                電磁接触器 S-2XTシリーズ(可逆) 交流操作形

                電磁接触器 S-2XTシリーズ(可逆) 交流操作形

                  SKシリーズ 電磁接触器

                  SKシリーズ 電磁接触器

                    SKシリーズ 可逆形電磁接触器

                    SKシリーズ 可逆形電磁接触器

                      単相用コンタクタ

                      単相用コンタクタ

                        ACミニコンタクタ

                        ACミニコンタクタ

                          コンタクタ

                          コンタクタ

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 Eaton 三菱電機 Eaton 富士電機機器制御 Eaton 三菱電機 富士電機機器制御 富士電機機器制御 ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,426円 5,513円 13,496円 10,993円 16,178円 4,856円 14,514円 7,860円 1,989円 6,118円 3,400円 1,770円 1,901円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   19日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            寸法 長さ(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 幅(mm) 44 - - - - - - - - - - - -
                            特殊接点付 標準仕様 - - - - - - - - - - - -

                            MS-Tシリーズ コンタクタ形電磁継電器 SR-T 交流操作のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            電気設備
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/02
                            故障部分をすぐに交換したくて注文しました。
                            在庫がありたすかりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            継電器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました