(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S-Nシリーズ(非可逆式) 電磁接触器

S-Nシリーズ(非可逆式) 電磁接触器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,499円
税込単価
12,649円

【特長】動作方式が非可逆式で盤の取付面積が大幅に縮小できる電磁接触器です。

詳細情報を確認する

  • 動作方式:
    非可逆式
  • 極数:
    3
  • 代表規格:
    UL / CUL / TUV / CCC / CSA
  • 寸法 長さ(mm):
    90
  • 寸法 幅(mm):
    54
  • 寸法 厚み(mm):
    93
  • 仕様:
    交流操作
  • 機械的開閉耐久性(万回):
    500
  • 定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC500~550V(A):
    24

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

S-N38CX AC200V 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
モータ容量/サーマル呼び AC440V(kW/A)
モータ容量/サーマル呼び AC220V(kW/A)
コイル定格電圧(V)
フィンガープロテクション/端子カバー
フレームサイズ
定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC200~220V(A)
定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC380~440V(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-N38CX AC200V

15/32
7.5/35
AC200
CAN端子付
N38
35
32

1個

11,499( 12,649円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
動作方式が非可逆式で盤の取付面積が大幅に縮小できる電磁接触器です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

S-N38CX AC200Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S-Nシリーズ(非可逆式) 電磁接触器の型番S-N38CX AC200Vのページです。
型番S-N38CX AC200Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S-Nシリーズ(非可逆式) 電磁接触器

S-Nシリーズ(非可逆式) 電磁接触器

    DILEEM/DILEM ミニコンタクタ

    DILEEM/DILEM ミニコンタクタ

      MS-Tシリーズ コンタクタ形電磁継電器 SR-T 交流操作

      MS-Tシリーズ コンタクタ形電磁継電器 SR-T 交流操作

        MS-T/Nシリーズ 高感度コンタクタ MSOD-Q

        MS-T/Nシリーズ 高感度コンタクタ MSOD-Q

          電磁接触器 S-2XTシリーズ(可逆) 交流操作形

          電磁接触器 S-2XTシリーズ(可逆) 交流操作形

            DILA接触器リレー

            DILA接触器リレー

              MS-Nシリーズ 電磁接触器

              MS-Nシリーズ 電磁接触器

                単相用コンタクタ

                単相用コンタクタ

                  電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

                  電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

                    MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形

                    MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形

                      DILM接触器 三相

                      DILM接触器 三相

                        ACミニコンタクタ

                        ACミニコンタクタ

                          MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作

                          MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作

                            メーカー 三菱電機 Eaton 三菱電機 三菱電機 三菱電機 Eaton 三菱電機 ミスミ 三菱電機 三菱電機 Eaton ミスミ 三菱電機
                            通常価格 10,993円 13,496円 2,426円 5,513円 7,860円 16,178円 52,430円 3,400円 - 42,240円 14,514円 1,770円 25,675円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            動作方式 非可逆式 非可逆式 - その他 可逆式 非可逆式 非可逆式 その他 非可逆式 非可逆式 非可逆式 - 非可逆式
                            極数 3 - - - 3 4 3 - 3 3 3 - 3
                            代表規格 UL / CUL / TUV / CCC / CSA UL / CSA - - - CE / UL / CSA - - - - CE / UL / CSA - -
                            寸法 長さ(mm) 90 - - 91 - 45 - 74 - - - 58 -
                            寸法 幅(mm) 54 - - 49.5 - 68 - 49 - - - 45 -

                            S-Nシリーズ(非可逆式) 電磁接触器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-N38 AC100V
                            S-N38CX AC100V
                            S-N48CX AC100V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            モータ容量/サーマル呼び AC440V
                            (kW/A)
                            モータ容量/サーマル呼び AC220V
                            (kW/A)
                            コイル定格電圧
                            (V)
                            フィンガープロテクション/端子カバー フレームサイズ 定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC200~220V
                            (A)
                            定格使用電流 三相かご形モータ(AC-3級) AC380~440V
                            (A)

                            10,993円

                            ( 12,092円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            15/327.5/35AC100標準仕様N383532

                            11,499円

                            ( 12,649円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            15/327.5/35AC100CAN端子付N383532

                            13,282円

                            ( 14,610円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            15/3511/50AC100CAN端子付N485035

                            電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました