(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,899円
税込単価
33,989円

【特長】・LinkStation対応交換用HDD。簡単操作で交換可能。・お客様...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    eSATA
  • 寸法 長さ(mm):
    30
  • 寸法 幅(mm):
    105
  • 寸法 奥行き(mm):
    170

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
容量詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP-HD2.0T/LS

[1TB以上5TB未満] 2TB
4981254542675
-
10

1個

30,899( 33,989円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LinkStation対応交換用HDD。簡単操作で交換可能。
・お客様ご自身で故障時のベイ交換が可能。
・幅広い交換用HDDとして対応。
・LinkStationシリーズ共通の交換用内蔵HDDとして対応。
※HDD交換可能な機種に限ります。

Loading...

OP-HD2.0T/LSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LinuxNAS LinkStation 交換用HDDの型番OP-HD2.0T/LSのページです。
型番OP-HD2.0T/LSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

    LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用

    LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用

      Linux法人NAS TeraStation 交換用HDD TS5010シリーズ

      Linux法人NAS TeraStation 交換用HDD TS5010シリーズ

        交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ

        交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ

          交換用ハードディスク HDLA-OPBGシリーズ

          交換用ハードディスク HDLA-OPBGシリーズ

            LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

            LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

              外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

              外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

                メーカー バッファロー バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー
                通常価格 30,899円 36,416円 30,899円 24,333円 18,960円 43,730円 43,910円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目  
                種類 HDD HDD HDD HDD HDD NAS HDD
                インターフェイス eSATA eSATA eSATA eSATA eSATA USB1.1 / USB2.0 / eSATA USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
                寸法 長さ(mm) 30 30 30 35 - 128 127.5
                寸法 幅(mm) 105 105 105 119 - 45 87
                寸法 奥行き(mm) 170 170 170 171 - 205 205

                LinuxNAS LinkStation 交換用HDDのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました