(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接続ケーブル(長さ2m)

接続ケーブル(長さ2m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,506円
税込単価
12,657円

【特長】・本体FT3424のオプション品。・受光部と表示部を分離して使用するた...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L9820

1個

11,506( 12,657円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体FT3424のオプション品。
・受光部と表示部を分離して使用するための接続ケーブル。(長さ2m)

L9820で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接続ケーブル(長さ2m)の型番L9820のページです。
型番L9820に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接続ケーブル(長さ2m)

接続ケーブル(長さ2m)

    吊り下げキット

    吊り下げキット

      回転検出器信号ケーブルMX-101

      回転検出器信号ケーブルMX-101

        片手用リモコン9613

        片手用リモコン9613

          信号ケーブル

          信号ケーブル

            回転検出器信号ケーブルMX-105

            回転検出器信号ケーブルMX-105

              回転検出器信号ケーブルMX-603

              回転検出器信号ケーブルMX-603

                ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)

                ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)

                  LANインタフェース

                  LANインタフェース

                    ターミネータ ID6~109690-02

                    ターミネータ ID6~109690-02

                      照度計(Bluetooth(R)無線技術搭載モデル)

                      照度計(Bluetooth(R)無線技術搭載モデル)

                        両手用リモコン9614

                        両手用リモコン9614

                          メーカー 日置電機 FLUKE 小野測器 日置電機 小野測器 小野測器 小野測器 三和電気計器 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機
                          通常価格 11,506円 8,898円 8,626円 23,106円 45,501円 9,944円 13,417円 13,000円 49,259円 21,341円 86,147円 24,000円
                          通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   8日目   21日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   19日目   6日目   2日目   6日目  
                          区分 測定器オプション品 - 測定器オプション品 - 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 - - - その他測定器本体 -
                          対象測定器 照度計用 - 回転計・速度計オプション - - 回転計・速度計オプション 回転計・速度計オプション - - - - -
                          種類 ケーブル - ケーブル - ケーブル ケーブル ケーブル - - - - -

                          接続ケーブル(長さ2m)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました