(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FC6A-J4A1
FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログ入力モジュール PLC ANALOG UNIT

FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログ入力モジュール FC6A-J4A1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,930円
税込単価
80,223円

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。Bluetooth対応(ワ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

FC6A-J4A1 解除

Loading...

FC6A-J4A1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
入力種類
入力 CH数
アナログ電圧入力レンジ
アナログ電流入力レンジ
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC6A-J4A1

電圧 / 電流
4点
0~10V、-10~+10V
0~20mA、4~20mA
-
10

1個

72,930( 80,223円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。Bluetooth対応(ワイヤレス通信)。Webサーバ機能による遠隔監視。thernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値・アプリケーションの提案が可能です。最大10段、63台の増設モジュールを接続可能。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

FC6A-J4A1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログ入力モジュールの型番FC6A-J4A1のページです。
型番FC6A-J4A1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログ入力モジュール

FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログ入力モジュール

    FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ出力モジュール

    FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ出力モジュール

      FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュール

      FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュール

        プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログI/Oカートリッジ

        プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログI/Oカートリッジ

          FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ  MICROSMART 温調モジュール

          FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ MICROSMART 温調モジュール

            スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力

            スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力

              MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

              MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

                プログラマブルコントローラ CP1L アナログ入出力ユニット

                プログラマブルコントローラ CP1L アナログ入出力ユニット

                  MELSEC-Q アナログ入力ユニット

                  MELSEC-Q アナログ入力ユニット

                    プロセス入力ユニット CS1W-P

                    プロセス入力ユニット CS1W-P

                      MELSEC-F アナログ入力ユニット

                      MELSEC-F アナログ入力ユニット

                        NXシリーズ SSI入力ユニット NX-ECS□□□

                        NXシリーズ SSI入力ユニット NX-ECS□□□

                          CJシリーズプロセス入出力ユニット

                          CJシリーズプロセス入出力ユニット

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン オムロン
                            通常価格 40,480円 57,043円 53,393円 15,130円 71,940円 15,010円 83,040円 11,082円 66,300円 125,919円 7,860円 75,442円 50,936円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種別 入力 出力 入出力 - 入出力 - 入力 - 入力 入力 入力 入力 入力
                            端子形状 コネクタ 端子台 端子台 端子台 コネクタ 端子台 - 端子台 端子台 端子台 端子台 スクリューレスクランプ端子台 端子台
                            代表規格 CE / UL CE / UL / TUV CE / UL / TUV CE / UL / TUV CE / UL CE / UL / その他 UL - - CE / UL / CUL / CSA - CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CSA

                            FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログ入力モジュールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FC6A-J2C1
                            FC6A-J4CH1Y
                            FC6A-J4CN1
                            FC6A-J8A1
                            FC6A-J8CU1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?入力種類 入力 CH数 アナログ電圧入力レンジ アナログ電流入力レンジ 仕様

                            40,480円

                            ( 44,528円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10電圧 / 電流2点0~10V、-10~+10V0~20mA、4~20mA-

                            88,110円

                            ( 96,921円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10熱電対4点--ch間絶縁タイプ

                            67,760円

                            ( 74,536円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10電圧 / 熱電対 / 電流 / 測温抵抗体4点0~10V、-10~+10V0~20mA、4~20mA-

                            108,900円

                            ( 119,790円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10電圧 / 電流8点0~10V、-10~+10V0~20mA、4~20mA-

                            60,500円

                            ( 66,550円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10熱電対8点---

                            PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました