(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FC6A-K2A1
FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ出力モジュール IDC PLC(カクチョウユニット)

FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ出力モジュール FC6A-K2A1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
57,043円
税込単価
62,747円

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。【特長】・幅広いアプリケー...

詳細情報を確認する

  • 種別:
    出力
  • 出力レンジ:
    その他
  • D/A変換時間(変換速度):
    1~10ms未満
  • 端子形状:
    端子台
  • 代表規格:
    CE / UL / TUV
  • アナログ出力電圧レンジ:
    0~10V、-10~+10V
  • アナログ出力電流レンジ:
    0~20mA、4~20mA
  • 仕様:
    着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FC6A-K2A1 解除

Loading...

FC6A-K2A1 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
出力 CH数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC6A-K2A1

2
10

1個

57,043( 62,747円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。
【特長】
・幅広いアプリケーション
Ethernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

FC6A-K2A1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ出力モジュールの型番FC6A-K2A1のページです。
型番FC6A-K2A1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ出力モジュール

FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ出力モジュール

    FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュール

    FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュール

      FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログ入力モジュール

      FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログ入力モジュール

        FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ  MICROSMART 温調モジュール

        FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ MICROSMART 温調モジュール

          プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログI/Oカートリッジ

          プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログI/Oカートリッジ

            スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力

            スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力

              MELSEC-Q アナログ入力ユニット

              MELSEC-Q アナログ入力ユニット

                プログラマブルコントローラ CP1L アナログ入出力ユニット

                プログラマブルコントローラ CP1L アナログ入出力ユニット

                  MELSEC-F アナログ入力ユニット

                  MELSEC-F アナログ入力ユニット

                    MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

                    MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

                      プロセス入力ユニット CS1W-P

                      プロセス入力ユニット CS1W-P

                        CJシリーズプロセス入出力ユニット

                        CJシリーズプロセス入出力ユニット

                          NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット NX-HB

                          NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット NX-HB

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 57,043円 53,393円 40,480円 71,940円 15,130円 15,010円 66,300円 11,082円 7,860円 79,800円 125,919円 50,936円 19,177円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種別 出力 入出力 入力 入出力 - - 入力 - 入力 入力 入力 入力 入出力
                            出力レンジ その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            D/A変換時間(変換速度) 1~10ms未満 1~10ms未満 - - - - - - - - - - -
                            端子形状 端子台 端子台 コネクタ コネクタ 端子台 端子台 端子台 端子台 端子台 - 端子台 端子台 スクリューレスクランプ端子台
                            代表規格 CE / UL / TUV CE / UL / TUV CE / UL CE / UL CE / UL / TUV CE / UL / その他 - - - UL CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CSA -

                            FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ出力モジュールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FC6A-K4A1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?出力 CH数

                            71,531円

                            ( 78,684円 )
                            1個 -

                            2日目

                            104

                            PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました