(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FC6A-L03CN1
FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュール IDC PLC(カクチョウユニット)

通常単価(税別)
53,393円
税込単価
58,732円

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。【特長】・幅広いアプリケー...

詳細情報を確認する

  • 種別:
    入出力
  • 入力レンジ:
    その他
  • A/D変換速度(変換時間):
    10~50ms未満
  • 出力レンジ:
    その他
  • D/A変換時間(変換速度):
    1~10ms未満
  • 端子形状:
    端子台
  • 代表規格:
    CE / UL / TUV
  • アナログ電圧入力レンジ:
    0~10V、-10~+10V
  • アナログ電流入力レンジ:
    0~20mA、4~20mA
  • アナログ出力電圧レンジ:
    0~10V、-10~+10V
  • アナログ出力電流レンジ:
    0~20mA、4~20mA

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FC6A-L03CN1 解除

Loading...

FC6A-L03CN1 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
入力種類
入力 CH数
出力 CH数
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC6A-L03CN1

電圧 / 電流 / 熱電対 / 測温抵抗体
2
1
着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ
10

1個

53,393( 58,732円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。
【特長】
・幅広いアプリケーション
Ethernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

FC6A-L03CN1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュールの型番FC6A-L03CN1のページです。
型番FC6A-L03CN1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュール

FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュール

    FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ出力モジュール

    FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ出力モジュール

      FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログ入力モジュール

      FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログ入力モジュール

        プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログI/Oカートリッジ

        プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログI/Oカートリッジ

          FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ  MICROSMART 温調モジュール

          FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ MICROSMART 温調モジュール

            スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力

            スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力

              プログラマブルコントローラ CP1L アナログ入出力ユニット

              プログラマブルコントローラ CP1L アナログ入出力ユニット

                MELSEC-Q アナログ入力ユニット

                MELSEC-Q アナログ入力ユニット

                  MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

                  MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

                    プロセス入力ユニット CS1W-P

                    プロセス入力ユニット CS1W-P

                      CC-Link アナログ入出力(入力)ユニット

                      CC-Link アナログ入出力(入力)ユニット

                        MELSEC-F アナログ入力ユニット

                        MELSEC-F アナログ入力ユニット

                          NXシリーズ SSI入力ユニット NX-ECS□□□

                          NXシリーズ SSI入力ユニット NX-ECS□□□

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン
                            通常価格 53,393円 57,043円 40,480円 15,130円 71,940円 15,010円 11,082円 66,300円 79,800円 125,919円 35,700円 7,860円 75,442円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種別 入出力 出力 入力 - 入出力 - - 入力 入力 入力 入力 入力 入力
                            入力レンジ その他 - - - - - - その他 - その他 - その他 -
                            A/D変換速度(変換時間) 10~50ms未満 - - - - 50~100ms未満 - - 10~100μS未満 - 1~10ms未満 - -
                            出力レンジ その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            D/A変換時間(変換速度) 1~10ms未満 1~10ms未満 - - - - - - - - - - -

                            FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FC6A-L06A1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?入力種類 入力 CH数 出力 CH数 仕様

                            78,491円

                            ( 86,340円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10電圧 / 電流42着脱式 3.81mmピッチ 10極ねじ締めコネクタ

                            PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました