(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FC6A-PJ2A
プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログI/Oカートリッジ PLC ANALOG UNIT

プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログI/Oカートリッジ FC6A-PJ2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,130円
税込単価
16,643円

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。代表規格:CE/UL/TU...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FC6A-PJ2A 解除

Loading...

FC6A-PJ2A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種別
入力種類
入力 CH数
入力レンジ
A/D変換速度(変換時間)
出力 CH数
出力レンジ
D/A変換時間(変換速度)
アナログ電圧入力レンジ
アナログ電流入力レンジ
熱電対入力レンジ
測温抵抗体入力レンジ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC6A-PJ2A

入力
電圧 / 電流
2
その他
1~10ms未満
-
-
-
0~10V
0~20mA、4~20mA
-
-
10

1個

15,130( 16,643円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。
代表規格:CE/UL/TUV

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

FC6A-PJ2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログI/Oカートリッジの型番FC6A-PJ2Aのページです。
型番FC6A-PJ2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログI/Oカートリッジ

プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログI/Oカートリッジ

    FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュール

    FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュール

      FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログ入力モジュール

      FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログ入力モジュール

        FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ出力モジュール

        FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ出力モジュール

          FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ  MICROSMART 温調モジュール

          FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ MICROSMART 温調モジュール

            スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力

            スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力

              MELSEC-Q アナログ入力ユニット

              MELSEC-Q アナログ入力ユニット

                NXシリーズ SSI入力ユニット NX-ECS□□□

                NXシリーズ SSI入力ユニット NX-ECS□□□

                  プログラマブルコントローラ CP1L アナログ入出力ユニット

                  プログラマブルコントローラ CP1L アナログ入出力ユニット

                    プロセス入力ユニット CS1W-P

                    プロセス入力ユニット CS1W-P

                      MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

                      MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

                        CC-Link アナログ入出力(入力)ユニット

                        CC-Link アナログ入出力(入力)ユニット

                          CJシリーズプロセス入出力ユニット

                          CJシリーズプロセス入出力ユニット

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC 三菱電機 オムロン オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン
                            通常価格 15,130円 53,393円 40,480円 57,043円 71,940円 15,010円 66,300円 75,442円 11,082円 125,919円 79,800円 35,700円 50,936円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            端子形状 端子台 端子台 コネクタ 端子台 コネクタ 端子台 端子台 スクリューレスクランプ端子台 端子台 端子台 - - 端子台
                            代表規格 CE / UL / TUV CE / UL / TUV CE / UL CE / UL / TUV CE / UL CE / UL / その他 - CE / UL / CUL / CSA - CE / UL / CUL / CSA UL UL CE / UL / CUL / CSA

                            プログラマブルコントローラ MICROSMART アナログI/Oカートリッジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FC6A-PJ2CP
                            FC6A-PK2AW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種別 入力種類 入力 CH数 入力レンジ A/D変換速度(変換時間) 出力 CH数 出力レンジ D/A変換時間(変換速度) アナログ電圧入力レンジ アナログ電流入力レンジ 熱電対入力レンジ 測温抵抗体入力レンジ

                            19,370円

                            ( 21,307円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -入力熱電対 / 測温抵抗体2その他101~500ms未満-----K、J、R、S、B、E、T、N、CPt100、Pt1000、NI100、NI1000 3導線式

                            18,254円

                            ( 20,079円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10出力----24~20mA10~50ms未満----

                            PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました