(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPC2005M
TRUSCO 絶縁被覆付差込形ピン端子【15個入り】 セツゾクタンシ

TRUSCO 絶縁被覆付差込形ピン端子 TPC2005M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,340円
税込単価
1,474円

【特長】・電線接続・中継が抜き差しワンタッチで行えます。【用途】・オス側(M)...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    差込型接続子
  • 定格電圧(V):
    300
  • 材質1:
    端子:黄銅(C2680)/電気すずメッキ
  • 材質2:
    絶縁体:ナイロン
  • 適合工具:
    絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具

型番

TPC2005M 解除

Loading...

TPC2005M の仕様・寸法情報

商品情報

TPC2005F

TPC2005M

TPC4009F

TPC4009M

TPC4020M

型番リスト

型番
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
電線抱合範囲より線(mm2)
外寸(mm)
内寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPC2005M

26.5
20-18
透明
0.50~0.75
5.1
1.7

1パック

15個入り

1,340( 1,474円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線接続・中継が抜き差しワンタッチで行えます。
【用途】
・オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続、中継に。
【仕様】
・適合工具:絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具。
・定格電圧:300V。
【材質】
・端子:黄銅(C2680)/電気すずメッキ。
・絶縁体:ナイロン。

TPC2005Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 絶縁被覆付差込形ピン端子の型番TPC2005Mのページです。
型番TPC2005Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 絶縁被覆付差込形ピン端子

TRUSCO 絶縁被覆付差込形ピン端子

    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

      TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2

      TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2

        差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

        差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

          差込み型接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

          差込み型接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

            防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)

            防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)

              TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-6

              TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-6

                防水形圧着スリーブ SB形

                防水形圧着スリーブ SB形

                  絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

                  絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

                    絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

                    絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

                      直線重ね合せ用スリーブ(AVP形)

                      直線重ね合せ用スリーブ(AVP形)

                        絶縁被覆付閉端接続子 EC形

                        絶縁被覆付閉端接続子 EC形

                          分岐用接続端子

                          分岐用接続端子

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 TE Connectivity ニチフ端子工業 ミスミ ニチフ端子工業 TE Connectivity ニチフ端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 大同端子製造 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業
                            通常価格 1,340円 1,340円 137円 4,649円 4,649円 6,393円 161円 5,923円 962円 1,392円 5,255円 1,158円 25,161円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 差込型接続子 絶縁付圧着端子 - 差込型接続子 差込型接続子 - - - 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 差込型接続子
                            定格電圧(V) 300 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 端子:黄銅(C2680)/電気すずメッキ - - - - - - - - - - - -
                            材質2 絶縁体:ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            適合工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具 - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 絶縁被覆付差込形ピン端子のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            ちょっとした配線に
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/04
                            コンパクトで使いやすく、取り回しも比較的楽に行えます。無くなったらまたリピートします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線接続用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/01
                            安心して使用することができました。
                            また次回も購入させていただきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            直流電源配線
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/31
                            初めて購入しました。
                            少し長いと感じましたが、脱着するためには丁度良い寸法でした。
                            ボディの色が豊富だと嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線の接続
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/11
                            使用個数が少ないのでストックを考えてもちょうど良い入り数(15個)です。
                            又、一流端子メーカー製なので安心して使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPC2005F
                            TPC4009F
                            TPC4009M
                            TPC4020M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁被覆(色) 電線抱合範囲より線
                            (mm2)
                            外寸(mm) 内寸(mm)

                            2,021円

                            ( 2,223円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            1日目

                            24.520-18透明0.50~0.754.61.7

                            2,100円

                            ( 2,310円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            1日目

                            26.218-160.75~1.256.91.8

                            1,392円

                            ( 1,531円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            1日目

                            27.718-160.75~1.257.41.8

                            1,478円

                            ( 1,626円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            27.71427.42.4

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました