(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 裸圧着端子丸形【25個入り】

TRUSCO 裸圧着端子丸形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,426円
税込単価
1,569円

【特長】・接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です・J...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    裸圧着端子
  • 形状:
    丸型
  • 全長(mm):
    23
  • 適合電線サイズ(AWG):
    12/10
  • 電線抱合範囲より線(mm2):
    2.63~6.64
  • 電線抱合範囲単線(mm):
    1.82~2.89
  • スタッド径(mm):
    6.4
  • 外寸(mm):
    12.0
  • 内寸(mm):
    3.4
  • 材質1:
    無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR5.56

1パック

25個入り

1,426( 1,569円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です
・JIS規格品
【用途】
・軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します
【仕様】
・丸形、単線対応タイプ
・色:シルバー
【材質】
・無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ

TR5.56で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 裸圧着端子丸形の型番TR5.56のページです。
型番TR5.56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 裸圧着端子丸形

TRUSCO 裸圧着端子丸形

    裸圧着端子 丸型(バリュー品)

    裸圧着端子 丸型(バリュー品)

      銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

      銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

        RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子

        RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子

          銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】

          銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】

            裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]

            裸圧着端子(丸型) [RNBR1.25]

              低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

              低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

                銅線用裸圧着端子 平角銅線専用タイプ(K形)

                銅線用裸圧着端子 平角銅線専用タイプ(K形)

                  TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/青/PIDG/16→14AWG)

                  TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/青/PIDG/16→14AWG)

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

                      銅線用裸圧着端子(R型)

                      銅線用裸圧着端子(R型)

                        TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M6/ソリストランド/8AWG→8AWG)

                        TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M6/ソリストランド/8AWG→8AWG)

                          TRUSCO 裸圧着端子先開形

                          TRUSCO 裸圧着端子先開形

                            メーカー トラスコ中山 ミスミ ニチフ端子工業 RS PRO ニチフ端子工業 KST ニチフ端子工業 大同端子製造 TE Connectivity 冨士端子工業 冨士端子工業 TE Connectivity トラスコ中山
                            通常価格 1,426円 512円 532円 40円 1,253円 511円 377円 4,171円 80円 1,316円 792円 317円 1,392円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 裸圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 - 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 - 裸圧着端子
                            形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 - Y型
                            全長(mm) 23 - - - - - - - - - - - 15
                            適合電線サイズ(AWG) 12/10 - - - - - - - - - - - 22-16
                            電線抱合範囲より線(mm2) 2.63~6.64 - - - - - - - - - - - 0.25~1.65

                            TRUSCO 裸圧着端子丸形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました