(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 裸圧着端子先開形【50個入り】

TRUSCO 裸圧着端子先開形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,392円
税込単価
1,531円

【特長】・接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくて...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    裸圧着端子
  • 形状:
    Y型
  • 全長(mm):
    15
  • 適合電線サイズ(AWG):
    22-16
  • 電線抱合範囲より線(mm2):
    0.25~1.65
  • 電線抱合範囲単線(mm):
    0.57~1.44
  • スタッド径(mm):
    3.7
  • 外寸(mm):
    5.8
  • 内寸(mm):
    1.7
  • 材質1:
    無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 適合工具:
    裸圧着端子・スリーブ用工具

型番

T1.25Y3.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T1.25Y3.5

1パック

50個入り

1,392( 1,531円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
【用途】
・軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
【仕様】
・先開形・単線対応タイプ。
・適合工具:裸圧着端子、スリーブ用工具。
・色:シルバー。
【材質】
・端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ。

T1.25Y3.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 裸圧着端子先開形の型番T1.25Y3.5のページです。
型番T1.25Y3.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 裸圧着端子先開形

TRUSCO 裸圧着端子先開形

    TRUSCO 裸圧着端子丸形

    TRUSCO 裸圧着端子丸形

      裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

      裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

        銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)

        銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)

          裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

          裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

            裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4(50個入)

            裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4(50個入)

              裸圧着端子先開形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ15.0mm (50個入)

              裸圧着端子先開形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ15.0mm (50個入)

                裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                  銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

                  銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

                    裸圧着端子先開形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ12.0(60個入)

                    裸圧着端子先開形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ12.0(60個入)

                      銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

                      銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

                        銅線用裸圧着端子旗形 D形

                        銅線用裸圧着端子旗形 D形

                          リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)

                          リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大同端子製造 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大同端子製造 トラスコ中山 大同端子製造 大同端子製造 未来工業
                            通常価格 1,392円 1,426円 1,387円 1,497円 1,742円 1,770円 1,822円 1,742円 3,690円 1,564円 - 4,778円 803円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   お見積り   9日目   1日目  
                            種類 裸圧着端子 裸圧着端子 - 絶縁付圧着端子 - - - - 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 -
                            形状 Y型 丸型 - 丸型 - - - - 丸型 - Y型. 旗型 -
                            全長(mm) 15 23 - - - - - - - - - 10 -
                            適合電線サイズ(AWG) 22-16 12/10 - 12~10 - - - - - - - 16~14 -
                            電線抱合範囲より線(mm2) 0.25~1.65 2.63~6.64 - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 裸圧着端子先開形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました